<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • e-Series

UR3e-540

負載 3 公斤,工作半徑 540 公釐,由 CB7 控制器驅動。

UR3e-540 仍是產品系列中最輕巧、最精準的機器人手臂,現在搭配 CB7 控制器與 TP7 Core 示教器,可啟用 PolyScope X。±360° 腕部旋轉能力依然適合鎖螺絲、表面加工與高精度組裝等應用。

負載
3 kg (6.6 lbs)
工作半徑
540 mm (19.7 in)
最大 TCP 速度
3 m/s
重量
11.2 kg (24.7 lbs)

腕部第三軸無限旋轉

UR3e 獨有的末端腕部關節無限旋轉功能,可支援連續性製程、簡化程式設計,並提高高循環應用的設備稼動率。

  • 所有關節皆可 ±360° 旋轉,末端腕部關節更具備無限旋轉能力
  • 連續運動: 可持續旋轉,適用於鎖螺絲、點膠、拋光及其他以主軸旋轉為基礎的製程,無須強制停止或反向旋轉
  • 提高稼動率: 無須執行解纏(unwind)與重置動作,可減少重複性大量生產中的循環中斷
  • 簡化程式設計: 消除關節角度限制,降低運動複雜度,使程式更直觀且穩健
  • 提升耐用性: 減少線纜扭轉與疲勞,有助於延長拖鏈線束與整合式末端工具的使用壽命

專為高循環、主軸式應用打造,在連續旋轉可省去解纏與重置動作的情境下發揮優勢。

工具連接器

整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在工具法蘭提供電源、I/O 與通訊,減少線纜需求、簡化整合,並支援更智慧化的末端執行器。

  • M8、8-pin 母接頭
  • 工具法蘭符合 EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 工具端提供 12 V 或 24 V 電源
  • 2 組數位 I/O,可設定為汲入或源出型(NPN / PNP)
  • 2 組類比輸入,可用於感測器;或 1 組 RS-485 通訊
  • 支援安全功能的架構

相容 CB7 與 TP7 Core

可搭配 CB7 控制器與 TP7 Core 示教器,啟用 PolyScope X。相較於基礎 e-Series 配置,可提供更快的程式執行速度與更完善的連線能力。

立即聯繫我們

索取產品報價,並與我們的專業團隊聯繫,了解這款協作型機器人如何滿足您的實際應用需求。