Close
Choose your language
應用協作機械人於汽車製造
汽車機械人將汽車製造業置於快車道。
優傲科技生產之協作機械人可以提高汽車生產線的靈活性和安全性。優傲科技生產之機械人可以在汽車和航空航天工業的許多生產階段提升價值。
- 優傲科技生產之機械人可以縮短裝配線上的生產時間,為您帶來行業優勢。
- 機械人手臂輕便、節省空間,並易於部署至多個應用,同時不必改變生產佈置。
- 我們客戶報告的設置時間平均僅為半天。這為汽車行業帶來一個新水平的靈活性。
- 汽車的製造過程將耗費大量時間和成本。汽車機械人為您提供先進之機械人自動化的所有優勢,而不會增加與傳統機械人相關的成本。優傲科技生產之機械人可以提供行業中最快的投資回報速度。
汽車製造機械人之應用領域
我們三種不同的協作機械人可以輕鬆地整合到汽車和承包商行業現有之生產環境中。優傲科技生產之機械人可以用於機械人汽車製造系統,恰如任何其他汽車製造或汽車機械人。機械人可用於高品質和高精度的危險環境,包括引擎鑄造廠、鐳射切割機、成型壓機,成型機以及包裝及堆疊。
此外,優傲科技生產之機械人也可用於螺絲鎖付、組裝,貼標,處理和品質控制環境。查看下面的案例,或聯絡當地的經銷商,獲取更多資訊,並找出適合您從事之任務自動化的機械人。
準備開始使用?
協作機械人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作機械人(亦稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。