Vi utökar våra populära, kostnadsfria online-utbildningar på Universal Robots Academy med lanseringen av auktoriserade träningscenter över hela världen.
Som en del av vår satsning att göra fördelarna med kollaborativa robotar allmänt tillgängliga har Universal Robots (UR) lanserat ett världsomspännande nätverk av auktoriserade utbildningscenter. Dessa kommer att fungera som ett komplement till utbildningsmodulerna som redan erbjuds via Universal Robots Academy och innebär en breddning av vår utbildningsverksamhet. Nya praktiskt inriktade lektioner gör det möjligt för cobot-användare att lära sig grundläggande programmering oavsett erfarenhet och bakgrund. Till sin hjälp har de certifierade lärare som anlitas av Universal Robots och företagets globala partners. Lektionerna kommer att bredda användarnas förståelse för Universal Robots cobotar och deras oändliga användningsmöjligheter, och ger dem samtidigt möjlighet att utföra praktiska övningar med riktiga applikationer.
Tretton auktoriserade utbildningscenter spridda över Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien har redan börjat ta emot studenter. Universal Robots räknar med att ha 50 fullt auktoriserade center runt om i världen vid slutet av 2019. Hittills har mer än 500 kunder framgångsrikt utbildats. Vissa center drivs av UR medan andra drivs av partners. Andelen partnerstyrda enheter förväntas växa snabbt de kommande månaderna.
– Automation hjälper tillverkare i alla storlekar att öka produktiviteten, kvaliteten och konkurrenskraften, men kunskapsbristen fortsätter att ha en negativ inverkan på tillverkare runt om i världen, säger Jürgen von Hollen, vd för Universal Robots.
– Universal Robots har under flera år hjälpt företag att ta itu med kompetensglappet genom att erbjuda gratis online-utbildning via Universal Robots Academy. Nu kan användare, från nybörjare till avancerade, också få praktisk utbildning för att kunna utöka användningen av samarbetande robotar och öka värdet av sin investering.
Anställda får nya möjligheter genom UR Academy
Sedan Universal Robots Academy lanserades 2017 har mer än 55 000 användare från mer än 130 länder anmält sig till onlineutbildningen. Ett nytt exempel är Darex, en småskalig amerikansk tillverkare med målet att förbereda sina anställda på ankomsten av UR:s cobotar och att få dem engagerade i den dagliga verksamheten. Företaget behövde också befordra en anställd till robottekniker med ansvar för att övervaka företagets två cobot-applikationer. Intresserade medarbetare uppmanades studera grundläggande robotprogrammering med hjälp av träningsmoduler på Universal Robots Academy, initiativet utmynnade i en programmeringstävling om tjänsten.
26-åriga Brittany Mohrman vann jobbet som robottekniker och säger:
– Den onlinebaserade träning jag fick via Universal Robots Academy lärde mig bland annat att förstå olika programcykler, att justera waypoint-förändringar och att veta var applikationens mitt- och tyngdpunkt ligger på roboten. Mitt jobb har definitivt blivit både roligare och mer intressant nu.
Nya auktoriserade utbildningskurser täcker en rad programmeringsfärdigheter
Universal Robots certifierade lärare kommer att leda utbildningar som täcker både grundläggande och avancerade programmeringsfärdigheter, inklusive cobot-kodning, industriell kommunikation och gränssnittsanvändning. Små grupper med studentcentrerade mål och praktiska övningar med UR-robotar säkerställer att deltagarna tar med sig värdefulla färdigheter som de kan använda omedelbart på sina arbetsplatser.
Utbildningsmodulerna inkluderar:
• Grundläggande nivå: För alla UR-användare som har slutfört onlinemodulerna. Utbildningen täcker säkerhetsinställningar, grundläggande applikationer och omplacering.
• Avancerad: För cobotanvändare, tekniska säljare och integratörer med ett praktiskt behov av optimera applikationer eller att hitta nya sätt att använda UR-cobotar. Omfattar kodning, avancerad användning av styrningskontroller och TCP, transporttörspårning samt prestationsgranskning.
• Industriell kommunikation: För användare och utvecklare som behöver integrera cobotar med enheter från tredje part. Omfattar modbus, TCP, FTP-server, instrumentpanelsserver, Ethernet/IP och Profinet.
• Gränssnitt: För användare och utvecklare som behöver djupgående kunskap om hur man programmerar UR:s cobotar med hjälp av skriptgränssnitt. Omfattar UR-skript, klientgränssnitt (port 30001-30003), datautbyte i realtid och XML/RPC.
De 13 auktoriserade utbildningscentren finns i Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Tjeckien, Kina, Japan, Korea, Singapore, Mexico och USA (tre platser). För mer information om UR:s auktoriserade utbildningscenter och tillgänglighet i respektive region gå in på www.universal-robots.com/academy.