<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej

Najwyższej klasy sterowanie ruchem wbudowane w platformę

Universal Robots integruje sterowanie pozycjonowaniem, siłą oraz skoordynowanym ruchem całego systemu w środowisku PolyScope, zapewniając jeden spójny interfejs do konfiguracji ruchu.
https://a.storyblok.com/f/169662/1000x1000/2a779389ba/2024_04_coordinated-motion_1-1_transparent.png

Kontrola, która rozwija się wraz z Twoimi potrzebami

Platforma PolyScope została zaprojektowana tak, aby skrócić czas nauki programowania robotów i przyspieszyć wdrożenie, jednocześnie oferując zaawansowane możliwości sterowania i rozszerzoną funkcjonalność. Graficzne programowanie oparte na węzłach, prowadzone krok po kroku procesy oraz rozbudowane możliwości skryptowania zapewniają precyzyjną kontrolę ruchu.

Pozycjonowanie i kontrola

Definiuj cele ruchu i optymalizuj czas cyklu.

Siła i interakcja

Ucz robota ręcznie i kontroluj kontakt, gdy ma to znaczenie.

Skoordynowany ruch systemu

Synchronizuj ruch robota z osiami zewnętrznymi.

Opis obrazu

Doskonały sprzęt zasługuje na równie doskonałe algorytmy sterowania ruchem.

OptiMove zastępuje ręczne dostrajanie prędkości i przyspieszenia inteligentnym silnikiem sterowania ruchem z ograniczeniem zrywu (jerk), zapewniając wyższą wydajność przy mniejszych wymaganiach dotyczących programowania.

  • Płynniejszy i bardziej kontrolowany ruch dzięki planowaniu z ograniczeniem zrywu, co ogranicza drgania oraz obciążenia mechaniczne.
  • Krótsze czasy cyklu – zazwyczaj o 30–40% w porównaniu z dobrze zoptymalizowanymi programami opartymi na klasycznym sterowaniu.
  • Łatwiejsze programowanie dzięki jednemu suwakowi wydajności zamiast czasochłonnego ręcznego dostrajania parametrów.
  • Powtarzalne rezultaty niezależnie od poziomu doświadczenia – ułatwia tworzenie skutecznych programów początkującym i przyspiesza optymalizację pracy ekspertom.
  • Technologia dostępna wyłącznie w Universal Robots, zwiększająca wydajność robotów z serii UR Series oraz e-Series.
Opis obrazu

ZwiękZwiększ zasięg automatyzacji i osiągnij jeszcze większe oszczędności.sz swój zasięg, oszczędzając więcej

MotionPlus umożliwia robotom Universal Robots płynne sterowanie osiami zewnętrznymi, takimi jak osie liniowe, podnośniki, stoły obrotowe i inne mechanizmy, rozszerzając przestrzeń roboczą bez konieczności inwestowania w większego i droższego robota.

  • Zwiększ efektywny zasięg pracy, wykorzystując mniejszego robota na osi liniowej zamiast większego ramienia.
  • Steruj nawet sześcioma osiami zewnętrznymi bezpośrednio z poziomu sterownika UR – bez potrzeby stosowania sterownika PLC.
  • Korzystaj z serwonapędów dowolnego producenta, unikając uzależnienia od zamkniętych rozwiązań i zachowując zgodność z istniejącą infrastrukturą.
  • Rozwiązanie stworzone z myślą o zaawansowanych aplikacjach, takich jak spawanie, obsługa maszyn, praca z dużymi detalami, pakowanie oraz stanowiska wieloprocesowe.

Poznaj powiązane funkcjonalności.

Programowanie

Programowanie

PolyScope obsługuje różne metody programowania dostosowane do poziomu doświadczenia użytkownika – od graficznego programowania opartego na węzłach i skryptów, po rozszerzenia tworzone przez partnerów (URCaps) oraz interfejsy umożliwiające komunikację z systemami zewnętrznymi.

Integracja

Integracja

PolyScope zostało zaprojektowane jako otwarta platforma. Standaryzowane interfejsy API umożliwiają integrację ze sterownikami PLC, systemami wizyjnymi, infrastrukturą IT/OT oraz urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich, wspierając zarówno tradycyjne rozwiązania automatyki, jak i aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Przegląd platformy programowej

Przegląd platformy programowej

PolyScope łączy intuicyjne programowanie, precyzyjne sterowanie ruchem oraz otwartą integrację w jednej platformie, zaprojektowanej z myślą o rzeczywistych procesach produkcyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem.

Niezależnie od tego, czy integrujesz się z istniejącą architekturą automatyzacji, czy budujesz komórkę opartą na oprogramowaniu, nasi eksperci pomogą dobrać właściwe podejście i zapewnią wsparcie przy niezawodnych wdrożeniach.