<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Przejdź do treści głównej

Buduj mądrzej. Wdrażaj szybciej.

PolyScope to platforma oprogramowania do budowania, wdrażania i skalowania automatyzacji przemysłowej — od prostych komórek roboczych do zaawansowanych systemów gotowych na AI.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Oprogramowanie do robotów stworzone z myślą o ludziach

PolyScope zostało zaprojektowane z myślą o tym, jak ludzie rzeczywiście pracują na hali produkcyjnej. Intuicyjny interfejs dotykowy łączy prowadzone krok po kroku programowanie oraz graficzną logikę opartą na węzłach z zaawansowanymi możliwościami skryptowania. Dzięki temu jest łatwe w obsłudze dla operatorów, a jednocześnie oferuje funkcjonalność, której oczekują inżynierowie i programiści.

Interfejs PolyScope

Zaprojektowane pod rzeczywiste wdrożenia

Opis obrazu

Wdrożenie

PolyScope jest standardowo dostępne z każdym systemem Universal Robots i działa w spójny sposób w całym portfolio produktów. Znane środowisko pracy, wbudowane wskazówki oraz sprawdzona stabilność oprogramowania pomagają klientom sprawnie przejść od pierwszego wdrożenia do skalowania automatyzacji z pełnym zaufaniem do rozwiązania.

Opis obrazu

Doświadczenie użytkownika

PolyScope łączy łatwość obsługi z zaawansowanymi możliwościami technicznymi. Operatorzy korzystają z prowadzonego krok po kroku programu i czytelnych informacji zwrotnych, natomiast integratorzy oraz programiści zyskują dostęp do elastycznego programowania, interfejsów API oraz możliwości rozbudowy funkcjonalności za pomocą URCaps.

Opis obrazu

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest integralną częścią PolyScope – certyfikowane funkcje bezpieczeństwa nie mogą zostać nadpisane przez oprogramowanie. Zapewnia to przewidywalne działanie w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, niezależnie od logiki aplikacji czy działania algorytmów AI.

Konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa pozwalają określić sposób działania systemu w konkretnym stanowisku roboczym, w tym:

  • ograniczenie mocy i siły,
  • strefy pracy z ograniczoną prędkością (Reduced Mode),
  • bezpieczne limity położenia i orientacji robota.

Podstawowe funkcje platformy

Podstawowe funkcje PolyScope stanowią fundament platformy oprogramowania, określając sposób programowania robotów, kontroli ruchu i komunikacji między systemami.

Programowanie

Programowanie

PolyScope obsługuje wiele metod programowania na różnych poziomach umiejętności — od programowania graficznego opartego na węzłach i skryptowania, po rozszerzenia tworzone przez partnerów (URCaps), wraz z interfejsami do komunikacji z systemami zewnętrznymi.

Kontrola ruchu

Kontrola ruchu

Zbudowany na deterministycznej kontroli czasu rzeczywistego, PolyScope zapewnia precyzyjne i przewidywalne zachowanie ruchu. Dostęp do danych dynamiki i stanu robota umożliwia zaawansowane zastosowania bez utraty niezawodności.

Integracja

Integracja

PolyScope jest otwarty z założenia. Standaryzowane API umożliwiają integrację ze sterownikami PLC, systemami wizyjnymi, infrastrukturą IT/OT oraz urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów, obsługując zarówno tradycyjną automatyzację, jak i rozwiązania oparte na AI.

Dodatkowe opcje oprogramowania

Podstawowe funkcje PolyScope stanowią fundament platformy oprogramowania, określając sposób programowania robotów, kontroli ruchu i komunikacji między systemami.

AI Accelerator

AI Accelerator

AI Accelerator od UR ułatwia wprowadzanie AI do rzeczywistych zastosowań robotycznych, łącząc przemysłowe jednostki obliczeniowe, oprogramowanie i dostęp do robota w jednej platformie.

MotionPlus

MotionPlus

Rozszerz możliwości ruchu poza samo ramię robota. MotionPlus synchronizuje ruch robota z osiami zewnętrznymi i sprzętem, umożliwiając tworzenie bardziej złożonych i skoordynowanych komórek automatyzacji.

PROFIsafe

PROFIsafe

Umożliw bezpieczną, certyfikowaną komunikację między robotem a sterownikami PLC o parametrach bezpieczeństwa. Integracja PROFIsafe wspiera zaawansowane architektury bezpieczeństwa, zachowując przewidywalne zachowanie robota.

Poznaj zasoby PolyScope

Odkryj zasoby, które wspierają Twoją podróż z cobotem.

Pobierz PolyScope

Pobierz PolyScope

Pobierz najnowsze oprogramowanie PolyScope dla swojego robota.

Szkolenia

Szkolenia

UR Academy oferuje szkolenia, które pomagają zdobyć umiejętności potrzebne do wdrażania i obsługi cobotów.

Symulator i SDK

Symulator i SDK

Testuj możliwości i zacznij tworzyć rozwiązania za pomocą symulatora PolyScope i narzędzi dla deweloperów.

Masz pytania dotyczące PolyScope?

Niezależnie od tego, czy zaczynasz, czy skalujesz istniejące rozwiązanie, nasi eksperci są tu, aby pomóc.