<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej

Prosta integracja

PolyScope X integruje się ze sterownikami PLC, systemami bezpieczeństwa oraz nowoczesnymi środowiskami programowymi, umożliwiając integratorom budowę wielowytwórczych stanowisk automatyzacji bez konieczności tworzenia dedykowanych interfejsów.
Universal Robots integration cell where SEAT Components uses 11 UR12e cobots to automate unloading of 18,000 machined gears daily.

Stworzone z myślą o rzeczywistych warunkach produkcyjnych

Integracja to moment, w którym coboty stają się częścią kompletnego systemu. PolyScope zostało zaprojektowane jako otwarta platforma, obsługująca powszechnie stosowane protokoły przemysłowe oraz różne architektury sterowania – od rozwiązań opartych na sterownikach PLC po stanowiska zarządzane przez oprogramowanie. W środowiskach produkcyjnych, gdzie logika sterowania wykracza poza PLC, PolyScope X integruje się z nowoczesnymi frameworkami robotycznymi, takimi jak ROS2.

Sposoby integracji

PolyScope integruje się z istniejącymi systemami automatyzacji i bezpieczeństwa, obsługując komórki oparte zarówno na PLC, jak i na oprogramowaniu, bez ograniczania Cię do jednej architektury.

Studium przypadku: Tomenson Machine Works 12

Zasoby dotyczące integracji

Odwiedź centrum wsparcia Universal Robots, aby znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące integracji, instrukcje techniczne oraz wiedzę o aplikacjach. Znajdziesz tam informacje dotyczące m.in. integracji ze sterownikami PLC i protokołami komunikacyjnymi, a także integracji oprogramowania, jednostek obliczeniowych i sprzętu.

Poznaj powiązane funkcjonalności

Kontrola ruchu

Kontrola ruchu

Dzięki deterministycznemu sterowaniu w czasie rzeczywistym PolyScope zapewnia precyzyjny i przewidywalny ruch robota. Dostęp do danych o dynamice oraz stanie robota umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji bez kompromisów w zakresie niezawodności.

Programowanie

Programowanie

PolyScope obsługuje różne metody programowania dostosowane do poziomu doświadczenia użytkownika – od graficznego programowania opartego na węzłach i skryptów, po rozszerzenia tworzone przez partnerów (URCaps) oraz interfejsy umożliwiające komunikację z systemami zewnętrznymi.

Przegląd platformy oprogramowania

Przegląd platformy oprogramowania

PolyScope łączy intuicyjne programowanie, precyzyjne sterowanie ruchem oraz otwartą integrację w jednej platformie, zaprojektowanej z myślą o rzeczywistych procesach produkcyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem

Niezależnie od tego, czy integrujesz się z istniejącą architekturą automatyzacji, czy budujesz komórkę opartą na oprogramowaniu, nasi eksperci pomogą dobrać właściwe podejście i zapewnią wsparcie przy niezawodnych wdrożeniach.