<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Przejdź do treści głównej

Tworzywa sztuczne i polimery

Branża tworzyw sztucznych stale się rozwija, odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów dotyczące procesów o wartości dodanej oraz nowe technologie, takie jak druk 3D. Roboty współpracujące Universal Robots pomagają sprostać tym wyzwaniom. Dzięki intuicyjnemu, zaawansowanemu oprogramowaniu coboty UR można szybko wdrażać i przenosić do nowych aplikacji w miarę potrzeb. Gdy coboty przejmują powtarzalne zadania, wykwalifikowani operatorzy mogą skupić się na bardziej złożonych procesach.

Roboty współpracujące z tworzywami sztucznymi i polimerami

Roboty współpracujące w branży tworzyw sztucznych i polimerów

Procesy wtrysku i rozdmuchu nie generują zysków, dopóki forma nie jest zamknięta. Jednak załadunek i rozładunek maszyn to praca monotonna, powtarzalna i obarczona ryzykiem urazów, którą trudno obsadzić kadrowo – dlatego idealnie nadaje się do automatyzacji. Ramiona robotów UR dostępne są w różnych wariantach zasięgu i udźwigu, a dzięki swojej konstrukcji mogą być integrowane z istniejącymi zakładami o produkcji typu high-mix, low-volume, której nie da się opłacalnie zautomatyzować przy użyciu tradycyjnych, dużych robotów.

Elastyczne coboty można także wdrażać w całym zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych, aby automatyzować wiele innych procesów. Obejmują one operacje wtórne, takie jak usuwanie nadlewów, szlifowanie, wycinanie wlewków czy polerowanie, a także nakładanie etykiet lub oznaczeń na elementy z tworzyw. Coboty mogą również przejmować zadania związane z montażem, pakowaniem i paletyzacją, pracując bezpiecznie ramię w ramię z operatorami – po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Przykłady wdrożeń

Automatyzacja wtrysku z cobotami

Automatyzacja wtrysku z cobotami

Coboty rewolucjonizują proces wtrysku w branży tworzyw sztucznych, automatyzując żmudne zadania, takie jak obsługa maszyn, odkładanie części czy kontrola jakości. Modele takie jak UR5e i UR10 zapewniają spójne czasy cykli, ograniczają ilość odpadów i zwiększają efektywność. Dzięki swojej elastyczności umożliwiają producentom płynne przechodzenie między liniami typu high-mix, low-volume bez przestojów, co znacząco podnosi przepustowość.

Mobilne coboty dla elastycznej produkcji w branży tworzyw sztucznych

Mobilne coboty dla elastycznej produkcji w branży tworzyw sztucznych

Mobilne coboty, takie jak UR5 i UR10, rewolucjonizują produkcję w branży tworzyw sztucznych w firmach takich jak EVCO Plastics. Wykonując zadania związane z montażem, pakowaniem i obsługą maszyn, umożliwiają produkcję w trybie 24/7. Ich mobilność pozwala na elastyczne wykorzystanie w różnych procesach, co znacząco podnosi efektywność produkcji.

Precyzyjna automatyzacja dla produkcji wieloskładnikowej i niskonakładowej

Precyzyjna automatyzacja dla produkcji wieloskładnikowej i niskonakładowej

Dla firm działających w modelu high-mix, low-volume coboty są idealnym rozwiązaniem do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak odbiór części z przenośników czy montaż komponentów. Dzięki łatwemu przeprogramowaniu doskonale sprawdzają się w aplikacjach wymagających częstych przezbrojeń, zwiększając produktywność procesów – jak np. wtrysk w firmie AIM Processing.

Ergonomiczna automatyzacja dla ciężkiej produkcji

Ergonomiczna automatyzacja dla ciężkiej produkcji

W branżach takich jak tworzywa sztuczne, polimery, ceramika czy szkło, gdzie pracownicy często wykonują fizycznie wymagające zadania, coboty zapewniają ergonomiczne wsparcie. Automatyzują obsługę dużych, delikatnych elementów, takich jak tafle szkła czy formowane tworzywa, zwiększając bezpieczeństwo pracowników i podnosząc produktywność dzięki nieprzerwanej pracy bez zmęczenia.

Wybierz odpowiedniego robota współpracującego do swoich zastosowań

Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.

UR10e
Najpopularniejsze

UR10e

Elastyczny cobot zaprojektowany do bezproblemowej integracji z szeroką gamą zastosowań.
UR20

UR20

Stworzony z myślą o cięższych ładunkach, większych prędkościach i doskonałej kontroli ruchu.
UR30

UR30

Duża ładowność, kompaktowy cobot

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.

Skontaktuj się z nami

Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących UR, aby:

· Zwiększać produktywność
· Dostosowywać się do zmiennego popytu
· Poprawiać dobrostan i utrzymanie pracowników
· Radzić sobie z niedoborem kadr