<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
Universal Robots e-Series robot armUniversal Robots e-Series robot arm

Seria e

Seria e zapewnia precyzyjną, niezawodną automatyzację w środowiskach produkcyjnych, łącząc lekką przenośność, szybkie wdrożenie i wszechstronną wydajność w zadaniach przemysłowych na stanowisku roboczym.

Zbudowana dla codziennej produkcji

e-Series jest zaprojektowana do zastosowań, w których precyzja, elastyczność i łatwość wdrożenia mają kluczowe znaczenie. Zapewnia spójną, powtarzalną wydajność bez skomplikowanej konfiguracji czy specjalistycznej infrastruktury. Idealna do precyzyjnego montażu, inspekcji i testów, e-Series wspiera również obsługę maszyn w kompaktowych środowiskach oraz lekkie przenoszenie materiałów w elastycznych konfiguracjach produkcyjnych.

e-Series features

e-Series features

  • Deployable by 1-2 people
  • Easily mount to tabletops or existing infrastructure
  • Flexibly redeploy as needs change
  • F=MA : less mass = safer robot

  • An excellent partner for workbench automation
  • Optimize existing production lines without facility modifications

  • ± 0.03 mm pose repeatability on the UR3e & UR7e
  • ± 0.05 mm poser repeatability on the UR12e

  • URCaps software plug ins provided for seamless integration

  • M8 8-pin female
  • Power: 12V / 24V, max current 2A
  • Signals: Analog inputs, digital I/O, RS485

  • XYZ forces & torques measured at flange
  • Torque monitoring at each joint supporting low level force control
  • Values accessible through the software

  • ±360° Working range for all 6 joints
  • Infinite wrist 3 rotation on the UR3e
  • ±360°/s max joint speed for UR3e wrist
  • ±180°/s max joint speed for other joints
UR3e on CB5

UR3e on CB5

  1. Ładowność3 kg (6,6 lbs)
  2. Zasięg500 mm (19,7 in)
  3. Footprint⌀128 mm (5,04 in)
  4. Waga11,2 kg (24,7 lbs)
  5. Powtarzalność±0,03 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP3 m/s
UR3e-540

UR3e-540

  1. Ładowność3 kg (6,6 lbs)
  2. Zasięg540 mm (19,7 in)
  3. Footprint⌀128 mm (5,04 in)
  4. Waga11,2 kg (24,7 lbs)
  5. Powtarzalność±0,03 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP3 m/s
UR7e on CB5

UR7e on CB5

  1. Ładowność7,5 kg (16,5 lbs)
  2. Zasięg850 mm (33,5 in)
  3. Footprint⌀151 mm (5,94 in)
  4. Waga20,6 kg (45,4 lbs)
  5. Powtarzalność±0,03 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP4 m/s
UR7e-920

UR7e-920

  1. Ładowność7,5 kg (16,5 lbs)
  2. Zasięg920 mm (33,5 in)
  3. Footprint⌀151 mm (5,94 in)
  4. Waga20,6 kg (45,4 lbs)
  5. Powtarzalność±0,03 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP4 m/s
UR12e on CB5

UR12e on CB5

  1. Ładowność12,5 kg (27,6 lbs)
  2. Zasięg1300 mm (51,2 in)
  3. Footprint⌀190 mm (7,48 in)
  4. Waga33,5 kg (73,9 lbs)
  5. Powtarzalność±0,05 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP4 m/s
UR12e-1300

UR12e-1300

  1. Ładowność12,5 kg (27,6 lbs)
  2. Zasięg1300 mm (51,2 in)
  3. Footprint⌀190 mm (7,48 in)
  4. Waga33,5 kg (73,9 lbs)
  5. Powtarzalność±0,05 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP4 m/s
UR16e

UR16e

  1. Ładowność16 kg (35,3 lbs)
  2. Zasięg900 mm (35,4 in)
  3. Footprint⌀190 mm
  4. Waga33,1 kg (72,9 lbs)
  5. Powtarzalność±0,05 mm
  6. Maksymalna prędkość TCP3 m/s

Poznaj wszystkie nasze serie robotów

Chcesz skalować się dzięki automatyzacji opartej na AI?

Chcesz skalować się dzięki automatyzacji opartej na AI?

Poznaj g-Series, naszą rodzinę robotów nowej generacji gotowych na AI, zbudowaną z myślą o wyższej wydajności i elastyczności w ewoluujących środowiskach produkcyjnych.

Potrzebujesz większego udźwigu?

Potrzebujesz większego udźwigu?

Poznaj UR Series, naszą wytrzymałą rodzinę robotów o zdolnościach współpracujących, zbudowaną z myślą o wyższych udźwigach i większym zasięgu w wymagających środowiskach przemysłowych.

Zamów demonstrację na żywo

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby…

  • Zwiększać produktywność
  • Dostosowywać się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawiać dobrostan i retencję pracowników
  • Radzić sobie z niedoborami kadrowymi