Clamp Connection: Assembly

描述

现在,您可以按拆卸的相反过程重新组装与新关节的夹具连接。 但是,在开始重新组装夹具连接之前,请注意以下几点。

不更换黑色平环会降低 IP 等级并造成财产损失和/或设备损坏。

  • 为了保持 IP 等级,请务必将平环更换为新平环。
    点必须对齐,否则无法进行连接。

更换后,如果不对新关节进行测试,可能会导致财产损失和/或设备损坏。

  • 在使用新关节之前,请务必进行关节更换测试。 有关详情,请参阅《服务手册》中的“关节验证”一节。

  • 关节应在垂直位置组装,以确保关节之间正确接合。

 

关节之间连接不当可能会导致财产损失和/或设备损坏

  • 在垂直位置组装关节,以确保正确连接。

  • 确保索引标记垂直对齐。

  • 夹具必须按照下图所示在指标标记处进行组装。

 

 

确保螺丝插入正确的夹具中。

拧紧夹具时,必须分步操作。 请勿超过建议的扭矩。

进行组装:

  1. 拧紧一侧的螺栓,使夹具端部之间有 2 mm 的间隙。

  2. 使用规定扭矩的一半拧紧另一侧的螺栓。

  3. 使用全扭矩拧紧第 1 步中的螺栓。

  4. 使用全扭矩拧紧第 2 步中的螺栓。

  5. 确保两端的间隙相同。