Modul de funcționare Manual

Descriere

În Modul Manual, puteți crea, modifica și salva programe, aplicații și instalații ale robotului. Acesta are patru proprietăți:

  • Un dispozitiv de activare cu 3 poziții (3PE) trebuie menținut în poziția sa centrală.

  • Modificați și salvați programe.

  • Control al vitezei redus la 250 mm/s.

  • Viteza mare manuală este activată ajustând glisorul Viteză mare manuală din subsol. O acțiune de confirmare este necesară înainte de a putea atinge viteze mai mari. Dacă dispozitivul de activare a fost eliberat timp de cinci minute, viteza mare manuală trebuie să fie reactivată înainte de a putea atinge viteze mai mari de 250 mm/s.

Pentru a utiliza modul Manual

  1. Urmați pașii din „Pentru a accesa selectarea modului” din Modul operațional. Consultați Mod de funcționare.

     

    Modul manual este setarea implicită. Ecranul principal conține toate funcțiile interfeței PolyScope X.