Modul de funcționare automată

Descriere

În modul Automat, robotul poate executa numai un program de sarcini predefinite. Nu puteți modifica sau salva programe și instalații. Acesta are două proprietăți:

  • Este permisă executarea automată a programului

  • Mișcări la viteză maximă (cu respectarea limitelor de siguranță)

 

Pentru a utiliza modul Automat

  1. Urmați pașii din „Comutarea modurilor” din Modul operațional. Consultați Mod de funcționare.

  2. Bifați butonul Automat din Selectare mod operațional, introduceți parola modului operațional pentru deblocare și confirmați.

    Când robotul este în modul automat, interfața PolyScope X se află în ecranul operatorului, iar filele din navigarea principală și bara laterală sunt reduse. În plus, pictograma modului automat este afișată deasupra sumei de control de siguranță .

     
  3. Puteți atinge butonul Redare din subsol sau din bara de control a robotului.