Indicatori de validare

Descriere

Începând cu versiunea SW 10.14.0 pentru PolyScope X, erorile de validare sunt afișate cu insigne care indică numărul de notificări și cu evidențieri pe marginea din stânga, în loc de butoane cu pictograme galbene.

Indicatorii de validare vă semnalează când introducerea programului sau a setărilor nu trece de validare — de exemplu, când un nod de comandă este incomplet, lipsește o referință sau o expresie este nevalidă.

Anterior, butoanele cu pictograme galbene indicau erori de validare în bara laterală ,bara de navigare principală , arborele programului și ferestrele de dialog pentru setări. Designul actualizat este mai simplu și mai puțin invaziv, indicând în același timp unde se află erorile.

Indicatorii de validare nu sunt același lucru cu erorile de siguranță, stările de oprire de urgență sau ferestrele de dialog privind erorile controlerului.

 

Cum funcționează

  • În bara laterală și bara de navigare principală ,o insignă cu numărul de notificări afișată pe o pictogramă indică numărul de erori de validare existente în zona respectivă.

  • În arborele programului, nodurile cu comenzi nevalide sunt marcate cu o evidențiere pe marginea din stânga, în loc de o pictogramă galbenă.

  • Un nod din arborele programului este afișat ca fiind nevalid numai atunci când nodul respectiv este nevalid.

  • Un nod părinte din arborele programului este afișat ca fiind nevalid numai atunci când este ascuns și conține noduri fiice nevalide.

  • În ferestrele de dialog pentru setările comenzilor de deplasare — precum Direcție , Deplasare C, Deplasare P ,Deplasare către , Se deplasează cătreși Traseu —tab-urile nevalide utilizează starea standard de validare a tab-urilor în locul pictogramelor galbene.

     

Pentru a identifica și remedia erorile de validare

  1. Căutați insignele cu numărul de notificări în bara laterală sau bara de navigare principală ,sau zonele evidențiate pe marginea stângă a arborelui programului.

  2. Atingeți pictograma sau nodul cu indicatorul pentru a deschide zona care conține eroarea.

  3. Verificați nodul evidențiat sau fila nevalidă și completați sau corectați datele necesare.

  4. Când datele introduse sunt valide, marcajul, conturul evidențiat sau indicatorul de filă sunt eliminate automat.

Pentru o prezentare generală a ecranului programului și a arborelui programului, consultați Meniul Program Meniul programului