Limites das Articulações

Descrição

Os limites das articulações permitem restringir os movimentos individuais das articulações do robô no espaço articular, através da posição de rotação e da velocidade de rotação de cada articulação. A limitação das articulações também pode ser designada por limitação de eixos baseada em software. Estas são as articulações do robô:

  • Base

  • Cotovelo

  • Ombro

  • Pulso 1

  • Wrist 2

  • Wrist 3

Para saber mais sobre os modos de segurança «Normal» e «Modo reduzido», consulte a secção Limites do robô Limites do Robô

 

Opções de limites das articulações

Existem duas opções de limites das articulações: velocidade máxima e intervalo de posição.

Velocidade máxima: esta opção define a velocidade angular máxima de cada articulação.

Amplitude de posicionamento: define a amplitude de posicionamento de cada articulação. Novamente, os campos de entrada para o modo Reduzido são desativados se não houver plano de segurança ou conjunto de entrada configurável para acioná-lo. Este limite permite a limitação do eixo macio com classificação de segurança do robô.

Posições Conjuntas

Define os limites superior e inferior para as posições das articulações permitidas em relação à base do robô.

 

 

Velocidades da articulação

Define um limite máximo para a velocidade da articulação em relação à base do robô.