Condução Livre
| Ativar o Freedrive |
Você pode habilitar a Condução livre das seguintes formas:
Ativar o Freedrive enquanto move o braço do robô pode causar desvios e avarias.
|
| Teach Pendant 3PE |
Utilize o botão do 3PE TP para colocar o braço do robô em Freedrive:
Agora, mantendo a pressão ligeira, pode puxar o braço do robô para a posição pretendida.
|
| Operação reversa |
Durante a inicialização do braço do robô, podem ocorrer pequenas vibrações quando os travões do robô são libertados. Em situações como quando o robô está prestes a colidir, essas vibrações são indesejáveis. Utilize o Backdrive para forçar articulações específicas para uma posição sem libertar todos os travões do braço do robô.
|
| Heavy Freedrive |
Se o braço do robô estiver ligado e os travões estiverem desativados, as articulações podem ser movidas pela força. A força necessária para iniciar o movimento depende dos limites de força especificados nas definições de segurança.
|