Hasło – administrator

Opis

Wszystkie opcje w sekcji Bezpieczeństwo są chronione hasłem administratora. Ekrany chronione hasłem administratora są zablokowane przez przezroczystą nakładkę, która powoduje, że ustawienia są niedostępne. Poprzez przejście do sekcji Bezpieczeństwo można skonfigurować ustawienia następujących funkcji:

  • Secure Shell

  • Uprawnienia

  • Usługi

Ustawienia mogą być modyfikowane tylko przez wyznaczonego administratora/administratorów.

Odblokowanie dowolnej z opcji w sekcji Bezpieczeństwo, odblokowuje również inne opcje, dopóki nie opuścisz menu Ustawienia.

 

Domyślne hasło

Domyślne hasło dla hasła administratora to: easybot

Hasła administratora nie można zmienić lub przywrócić w razie zapomnienia.

Będzie konieczne ponowne zainstalowanie oprogramowania.

Aby ustawić hasło administratora

Zanim będzie można użyć hasła administratora do odblokowania chronionych ekranów, należy zmienić domyślne hasło.

  1. Dotknij ikony menu z trzema kreskami i wybierz pozycję Ustawienia.

  2. W obszarze Hasło dotknij pozycji Administrator.

  3. Zmień aktualne hasło administratora na nowe.

    • Jeśli jest to pierwszy raz, zmień domyślne hasło administratora z „easybot” na nowe hasło. Nowe hasło musi mieć co najmniej 8 znaków.

  4. Użyj nowego hasła, aby odblokować menu Ustawienia i uzyskać dostęp do opcji w sekcji Bezpieczeństwo.

 

Aby wyjść z menu Ustawienia

Po odblokowaniu jednej z opcji w oknie Bezpieczeństwo przycisk Zamknij w prawym dolnym rogu menu Ustawień zmienia wygląd. Zamiast przycisku Zamknij wyświetlany jest przycisk Zablokuj i zamknij, wskazujący, że zabezpieczenie jest odblokowane.

  1. W menu Ustawienia znajdź i dotknij przycisk Zablokuj i zamknij.