Wskaźniki walidacji

Opis

Począwszy od wersji SW 10.14.0 programu PolyScope X, błędy walidacji są wyświetlane za pomocą znaczników liczby powiadomień i podświetlenia lewej krawędzi zamiast żółtych przycisków z ikonami.

Wskaźniki walidacji informują o niepowodzeniu walidacji programu lub wprowadzonych ustawień — na przykład gdy węzeł polecenia jest niekompletny, brakuje odniesienia lub wyrażenie jest nieprawidłowe.

Wcześniej żółte ikony sygnalizowały błędy walidacji w pasku bocznym ,głównej nawigacji, drzewie programu oraz oknach dialogowych ustawień. Zaktualizowany projekt jest bardziej przejrzysty i mniej rzuca się w oczy, a jednocześnie nadal wskazuje miejsca, w których występują błędy.

Wskaźniki walidacji nie są tym samym, co usterki bezpieczeństwa, stany zatrzymania awaryjnego ani okna dialogowe błędów sterownika.

 

Jak to działa

  • W pasku bocznym i głównym menu nawigacyjnym ikona z liczbą powiadomień wskazuje,ile błędów walidacji występuje w danym obszarze.

  • W drzewie programu nieprawidłowe węzły poleceń są oznaczone podświetleniem lewej krawędzi zamiast żółtej ikony.

  • Węzeł drzewa programu jest wyświetlany jako nieprawidłowy tylko wtedy, gdy sam ten węzeł jest nieprawidłowy.

  • Węzeł nadrzędny w drzewie programu jest wyświetlany jako nieprawidłowy tylko wtedy, gdy jest zwinięty i zawiera nieprawidłowe węzły podrzędne.

  • W oknach dialogowych ustawień poleceń ruchu — takich jak Kierunek ,Ruch C, Ruch P ,Przejdź do ,Przejdź dooraz Ścieżka —nieprawidłowe tabulatory są oznaczane standardowym stanem walidacji tabulatora zamiast żółtych ikon.

     

Wyszukiwanie i naprawianie błędów walidacji

  1. Zwróć uwagę na ikony z liczbą powiadomień w pasku bocznym lub głównym menu nawigacyjnym ,a także na podświetlone elementy przy lewej krawędzi drzewa programu.

  2. Dotknij ikony lub węzła z wskaźnikiem, aby otworzyć obszar zawierający błąd.

  3. Sprawdź zaznaczony węzeł lub nieprawidłową zakładkę i uzupełnij lub popraw wymagane dane.

  4. Gdy dane wejściowe są prawidłowe, ikona, podświetlenie ramki lub wskaźnik zakładki są automatycznie usuwane.

Aby zapoznać się z ogólnym opisem ekranu programu i drzewa programu, zobacz Menu programu Menu programu