Ikony

Ikona nagłówka
Ikona Nazwa Opis

Nazwa programu

Daje dostęp do Menedżera systemu.

Umożliwia ładowanie, zapisywanie i dodawanie programów oraz plików URCap.

Więcej

Dostęp do informacji o wersji robota, numerze seryjnym i ustawieniach.

Suma kontrolna bezpieczeństwa

Wyświetla aktywną sumę kontrolną bezpieczeństwa i zapewnia dostęp do szczegółowych parametrów poszczególnych części ramienia robota oraz zmienia tryb pracy.

Ikony głównego ekranu nawigacji
Ikona Nazwa Opis

Aplikacja

Do konfiguracji i określania ustawień i bezpieczeństwa ramienia robota, w tym efektorów końcowych i komunikacji.

Program

Wyświetlaj i modyfikuj programy robotów.

3D

Umożliwia sterowanie i regulację ruchu robota w zakresie współrzędnych X, Y, Z.

Operator

Do obsługi robota za pomocą wstępnie napisanych programów i wyświetlania stanu robota.

 

Ikony wewnątrz ikony Hamburger
Ikona Nazwa Opis

Menedżer systemu

Daje dostęp do Menedżera systemu.

Umożliwia ładowanie, zapisywanie i dodawanie programów oraz plików URCap.

Informacje o

Wyświetlanie informacji o wersji i numerze seryjnym robota.

Ustawienia

Do konfiguracji ustawień systemu, takich jak język, jednostki, hasło i zabezpieczenia.

Załaduj ponownie

Funkcja zabezpieczeń do zastosowania ustawień domyślnych zdefiniowanych w aplikacji.

Wyłączenie

Aby ponownie uruchomić, włącz i wyłącz zasilanie robota.

 

Ikony paska bocznego
Ikona Nazwa Opis
Wybór trybu Umożliwia wybór trybu pracy i trybu sterowania.

Ruch

Kompleksowa funkcja ruchu robota, z wyszczególnieniem złączy, TCP, kołnierza i podstawy.

Struktura programu

Przedstawia ogólny zarys struktury głównego programu, modułów i funkcji. Umożliwia dostęp w celu dodawania modułów.

Program logiczny Umożliwia uruchomienie programu logicznego i wyświetla liczbę uruchomionych zadań.
Komunikaty dziennika Zawiera listę wszystkich czynności zarejestrowanych w dzienniku, które zostały wykonane w oprogramowaniu.

Zmienne globalne

Zapewnia dostęp do nazw zmiennych globalnych i ich wartości.

 

Ikony w stopce
Ikona Nazwa Opis

Inicjuj

Do zarządzania stanu robota. Gdy jest CZERWONY, naciśnij go, aby robot działał.

  • Czarny, wyłączenie zasilania. Ramię robota jest w stanie zatrzymania.

  • Pomarańczowy, bezczynność. Ramię robota jest włączone, ale nie jest gotowe do normalnej pracy.

  • Pomarańczowy, zablokowany. Ramię robota jest zablokowane.

  • Zielony, normalny. Ramię robota jest włączone i gotowe do normalnej pracy.

  • Czerwony, błąd. Robot jest w stanie błędu, na przykład po zatrzymaniu awaryjnym (e-stop).

  • Niebieski, przejście. Robot zmienia stan, na przykład trwa zwalnianie hamulca.

Odtwórz

Uruchamia aktualnie załadowany program.

Krok

Umożliwia uruchomienie programu w pojedynczych krokach.

Stop

Zatrzymuje aktualnie załadowany program.

Suwak prędkości

Pokazuje w czasie rzeczywistym względną prędkość ruchu ramienia robota z uwzględnieniem ustawień bezpieczeństwa.

Tryb ręczny wysokiej prędkości

Suwak Ręczny tryb wysokiej prędkości jest dostępny tylko w trybie ręcznym po skonfigurowaniu trójpozycyjnego urządzenia zezwalającego. Ręczny tryb wysokiej prędkości umożliwia chwilowe zwiększenie prędkości zarówno narzędzia, jak i łokcia powyżej domyślnego limitu prędkości.

 

Ikony na ekranie głównym
Ikona Nazwa Opis
Przenieś w górę

Przesuwa w górę węzeł poleceń w ramach drzewa programu.

Przenieś w dół

Przesuwa w dół węzeł poleceń w ramach drzewa programu.

Cofnij

Przywraca ostatni ruch w ramach węzła poleceń na drzewie programów.

Cofnij przywrócenie

Cofa przywrócenie ostatniego ruchu w ramach węzła poleceń na drzewie programów.

Zablokuj/

Odblokuj

Wstrzymuje i wyłącza wstrzymanie węzła poleceń na drzewie programów.

Kopiuj

Kopiuje węzeł poleceń do innego drzewa programu.

Wklej

Wkleja węzeł poleceń do innego drzewa programu.

Wytnij

Wycina węzeł poleceń z drzewa programu.

Usuń

Usuwa węzeł poleceń z drzewa programu.