Beperkte Freedrive

Beschrijving

In de 'Constrained Freedrive'-modus kan een robot vrij bewegen terwijl hij op specifieke assen flexibel blijft. Deze modus is handig om de robot handmatig te besturen zonder een traject te volgen, maar vereist zorgvuldig beheer om onbedoelde bewegingen of beschermende stops als gevolg van hoge versnellingen en vertragingen te voorkomen.

Wanneer de robotarm in de freedrive-modus staat, verschijnt er een paneel in PolyScope X.

Toegang tot het Freedrive-paneel
  1. Gebruik de knop 'Programmeereenheid met 3-standen-activeringsapparaat' om de robotarm in Freedrive modus 'freedrive' te zetten. In de linkerhoek van de voettekst staat de robotstatus op freedrive. Het freedrive-paneel verschijnt op het hoofdscherm.

  2. In het freedrive-paneel kunt u kiezen uit vijf verschillende opties. Tik op het pictogram van de door u geselecteerde freedrive-beweging.

  3. Tik op de schuifregelaars om de beweging in X, Y, Z of RX, RY, RZ te vergrendelen of te ontgrendelen.
  4. Beweeg de robotarm handmatig.

    Druk altijd op de 3PE-knop, zoals aangegeven, om verstoring van freedrive te voorkomen. Als de 3PE-knop per ongeluk wordt ingedrukt, verandert de robotstatus in 'Three Position Enabling Stop'.

 

  1. Met de Relative To dropdown in het freedrive-paneel kunnen gebruikers kiezen ten opzichte waarvan rotaties en assen worden bepaald tijdens freedrive met beperkingen. Wanneer Basis is geselecteerd, zijn alle rotaties en assen ten opzichte van de basis. Wanneer Gereedschap is geselecteerd, zijn alle rotaties en assen ten opzichte van het gereedschap.

     

     

Pictogrammen van het Freedrive-paneel

U kunt een of meer assen vergrendelen, zodat het TCP in een bepaalde richting kan bewegen, zoals is gedefinieerd in de onderstaande tabel.

 

Alle assen

Beweging is toegestaan op alle assen.

Transleren

Beweging is toegestaan op alle assen, zonder rotatie.

XY-vlak

Beweging is alleen toegestaan op de X- en Y-as.

TCP Rotatie

Beweging is toegestaan op alle assen in een bolvormige beweging rondom het TCP.

Scara-modus

Beweging is toegestaan langs alle assen en slechts één rotatie, RZ.

 

Bewegen van de robotarm op sommige assen wanneer een gereedschap is bevestigd kan een knelpunt veroorzaken.

  • Wees voorzichtig bij het bewegen van de robotarm langs een willekeurige as.

Vijf vooraf ingestelde freedrive-instellingen met beperkingen

Er zijn vijf voorinstellingen die de gebruiker kan gebruiken om bewegingen te beperken tijdens het rijden in de freedrive.

Tik op het pictogram voor de vooraf ingestelde beweging van freedrive die u wilt gebruiken.

Als alternatief kunnen gebruikers de schuifregelaars voor X, Y, Z en RX, RY, RZ gebruiken om elke combinatie van assen of rotaties te vergrendelen of ontgrendelen. Als er geen preset overeenkomt, wordt het preset-pictogram niet als actief weergegeven.

Voorinstellingenpictogram en naam X Y Z RX RY RZ
Alle assen Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Transleren Gratis Gratis Gratis Vergrendeld Vergrendeld Vergrendeld
XY-vlak Gratis Gratis Vergrendeld Vergrendeld Vergrendeld Vergrendeld
TCP-rotatie Vergrendeld Vergrendeld Vergrendeld Gratis Gratis Gratis
Scara-modus Gratis Gratis Gratis Vergrendeld Vergrendeld Gratis