証明

説明

第三者認証は任意です。 しかし、ロボットインテグレーターに最高のサービスを提供するため、Universal Robots では以下の認可試験機関でロボットの認証を行っています。

すべての証明書のコピーは、「証明書」の章で確認できます。

 

証明書

中国 RoHS指令

Universal Robots e-Series ロボットは、電子情報機器による汚染を管理するための CHINA RoHS 汚染管理処理方法に準拠しています。

 

購入元第三者認証

環境

弊社サプライヤーから提供されているように、Universal Robots e-Series ロボット出荷パレットは、木製パッケージ素材製造に関する ISMPM-15 デンマーク要件に準拠し、本スキームに準拠していることを示すマークが付いています。

 

メーカー検査証明書

Universal Robots へ

Universal Robots e-Series ロボットは、継続的な内部試験およびラインエンド試験手順を実施しています。

URでは検査行程において、連続的な審査および改善を行っています。

 

EU 指令による宣言

EU 指令は欧州を対象としていますが、欧州以外でも EU 指令による宣言を受け入れている国があります。 欧州指令は、公式ホームページ (http://eur-lex.europa.eu) で確認できます。

Universal Robots のロボットは機械指令で規定されている部分的に完成している機械であるため、CE マークは付いていません。

機械指令による組み込みの宣言(DOI)は、「宣言と証明書」の章で確認できます。