組み立て

説明

ベース取付型ケーブル延長キット 40m、OEM Control Box、ロボットアームの組み立てについては、以下を参照してください。

40 メートルケーブルを UR 標準コントローラーで使用しないでください。使用すると認証が無効になります。

40 メートルケーブルを他のケーブルオプションで延長しないでください。

組み立てる前にケーブルを広げてください。

ケーブルの一方の端にラベルが付いています。 この端は、ケーブル延長キットのボックス(CB 側)に接続されます。

溶接ソリューションを作成する場合、ケーブル延長キットのロボットベース部分の下部を溶接電流から絶縁する必要があります。

アームの固定

ロボットアームをケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)に固定するための正しいトルク値については、特定のロボットユーザーマニュアルを参照してください。

ロボットを取り付けるには、使用可能なネジを使用します。

  • UR3e: 強度 8.8、M6 x 30 mm ボルト 4 本。M6 ボルトを 9 Nm のトルクで締め付けます。

  • UR5e: 強度 8.8、M8 x 30 mm ボルト 4 本。 M8 ボルトを 20 Nm のトルクで締め付けます。

  • UR7e: 強度 8.8、M8 x 30 mm ボルト 4 本。 M8 ボルトを 20 Nm のトルクで締め付けます。

  • 正しい締め付けを確実に行うために、上記の規定値を満たすトルクレンチを使用してください。

40m ケーブルを OEM Control Box に接続する
  1. ケーブル延長キットのボックス(CB側)を OEM Control Box に直接接続します。

    1. ケーブル延長キットのボックス(CB側)のケーブルフランジを回して OEM Control Box のコネクターに固定してください。

  1. ケーブルをケーブル延長キットのボックス(CB側)に接続します。

    1. ケーブルの一方の端にラベルが付いています。 この端は OEM Control Box 用のケーブル延長キットのボックス(CB側)に接続されます。

40m ケーブルを ロボットアーム付きケーブル
  1. ロボットアームをケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)に固定します。

    1. ボックスのネジを使用して、ロボットアームをケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)に取り付けます。

      • UR3e: 強度 8.8、M6 x 30 mm ボルト 4 本。 M6 ボルトを 9 Nm のトルクで締めます。

      • UR5e: 強度 8.8、M8 x 30 mm ボルト 4 本。 M8 ボルトを 20 Nm のトルクで締め付けます。

      • UR7e: 強度 8.8、M8 x 30 mm ボルト 4 本。 M8 ボルトを 20 Nm のトルクで締め付けます。

  2. ロボットフランジケーブルをケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)に接続します。

  1. 40 メートルのケーブルをケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)に接続します。

 

組み立て後のアクション

組み立てが完了したら、組み立てたロボットを操作する前に、いくつかの追加アクションを実行する必要があります。

 

ロボットのユーザーマニュアルの次のセクションを確認してください。

  • 初回起動

  • 初回使用

  • 緊急事態

  • 輸送