HTTP/HTTPS port-hozzáférés

Leírás

A PolyScope X szoftver 10.14-es verziójától kezdve a rendszergazdák közvetlenül a PolyScope X felhasználói felületéről szabályozhatják a 80-as és 443-as portokon érkező HTTP- és HTTPS-forgalmat.

A Szolgáltatások képernyőn található HTTP kapcsolóval nyithatja meg vagy zárhatja be ezeket a portokat a robot tűzfalában. Ez lehetővé teszi az integrátorok számára, hogy parancssori hozzáférés nélkül is kifejezetten szabályozzák a robot webes hozzáférését.

A 10.14-es verziótól kezdve a 80-as és a 443-as portok alapértelmezés szerint zárva vannak. Ha bezárja a 80-as portot, az a robot újraindulása után is zárva marad . A korábbi verziókban a 80-as port minden indításkor automatikusan megnyílt.

A PolyScope X 10.14 vagy újabb verzióra történő frissítés után ellenőrizze a HTTP kapcsolót , ha külső rendszerek, webes kliensek vagy külsőleg elérhető URCaps-ek a 80-as vagy 443-as porthoz kapcsolódnak.

 

Szolgáltatás engedélyezése vs. HTTP kapcsoló

A szolgáltatások listájában egy szolgáltatás engedélyezése vagy letiltása független a HTTP kapcsolótól:

  • A HTTP kapcsoló szabályozza, hogy a 80-as és 443-as portokon érkező forgalom áthaladhat-e a tűzfalon.

  • Az egyes szolgáltatások kapcsolói szabályozzák, hogy az adott szolgáltatás engedélyezve van-e a roboton.

Egy szolgáltatás akkor is engedélyezhető, ha portjait a tűzfal blokkolja. Egy nyitott port nem teszi működőképessé a letiltott szolgáltatást. A biztonságos működés érdekében mindkét beállítást az alkalmazás igényeinek megfelelően konfigurálja.

 

URCap-csatlakozási figyelmeztetés

Ha a 80-as port zárva van, miközben egy külsőleg elérhető URCap aktív, a Szolgáltatások képernyőn figyelmeztetés jelenik meg, hogy a URCap működéséhez a 80-as portnak nyitva kell lennie. Kapcsolja be a HTTP kapcsolót a kapcsolat helyreállításához.

 

A HTTP/HTTPS portokhoz való hozzáférés szabályozása
  1. A fő navigációs sávban érintse meg a hamburger ikont .

  2. Koppintson a Beállítások elemre.

  3. A „Biztonság” menüpont alatt válassza ki a „Szolgáltatások” lehetőséget.

  4. Érintse meg a Feloldás ikont ,írja be az admin jelszót, majd válassza a Megerősítés lehetőséget.

  5. Használja a HTTP kapcsolót a 80-as és 443-as portokon történő bejövő hozzáférés engedélyezéséhez vagy letiltásához.

  6. Érintse meg a Zárás és bezárás gombot.