Contenu de la boîte

Ce qu'il y a dans la boîte
  • Bras du robot

  • Contrôleur

  • Terminal de programmation ou Terminal de programmation 3PE

  • Support de montage pour le boîtier de commande

  • Support de montage pour le Terminal de programmation 3PE

  • Clé pour ouvrir le boîtier de commande

  • Câble pour connecter le bras du robot au boîtier de commande (plusieurs options disponibles en fonction de la taille du robot)

  • Câble secteur ou câble d’alimentation compatible avec votre région

  • Élingue ronde ou élingue de levage (selon la taille du robot)

  • Adaptateur de câble d'outil (selon la version du robot)

  • Le présent manuel