Installation de nouveaux logiciels

Pour configurer le
logiciel du TP 3PE

  1. Dans PolyScope, dans l'en-tête, appuyez sur Installation et sélectionnez Sécurité.

  2. Appuyez sur Matériel et débloquez les options sur l'écran Sélectionner le matériel disponible.

    Un mot de passe est nécessaire pour débloquer cet écran.

  3. Dans le menu déroulant Terminal de programmation, sélectionnez 3PE activé.

  4. Appuyez sur Appliquer pour redémarrer le système. PolyScope continue à s'exécuter.

  5. Appuyez sur Confirmer la Configuration de sécurité pour terminer l'installation du logiciel du Terminal de programmation 3PE.

  6. Pendant le redémarrage et l'initialisation du robot, appuyez sur le bouton 3PE et appuyez sur Démarrer dans PolyScope.