Fichiers de script

Description

Les fichiers de script sont utilisés dans le programme via le nœud Script, importés depuis un disque dans PolyScope X. Les fichiers de script sont gérés via le Gestionnaire système

 

Pour accéder aux fichiers de script
  1. Accédez au Gestionnaire système en appuyant soit sur « Gestionnaire système », soit sur l'en-tête.

  2. Appuyez sur Fichiers de script dans la colonne de gauche, puis ajoutez votre fichier de script + Fichier de script . Le fichier sur le disque doit porter l'extension .script.

     

Les fichiers de script sont classés en fonction de leur nom. Ainsi, réimporter le fichier de script depuis le disque écrasera l'ancien fichier. Une fois importé, le fichier de script peut être supprimé ou consulté.