API de contrôle URScript dans un programme logique
| Description |
L'API de contrôle URScript vous permet de contrôler l'état du bras de robot et le cycle de vie du programme. Vous pouvez mettre le bras de robot sous tension ou hors tension, desserrer les freins, lancer, mettre en pause ou arrêter un programme robotique, et vérifier l'état actuel du robot. Les méthodes de l'API de contrôle sont disponibles dans le programme logique, le programme principal et dans les threads. Le principal cas d'utilisation consiste à appeler les méthodes de l'API de contrôle depuis le programme logique afin de contrôler le programme du robot. Par exemple, vous pouvez configurer une routine de démarrage automatique qui met le robot sous tension, lance le programme principal, surveille son état et gère les erreurs.
|
|
Principales fonctionnalités |
La plupart des méthodes de l'API de contrôle nécessitent le mode de contrôle à distance, en particulier celles qui commandent le bras de robot (alimentation, freins et contrôle du programme). Les méthodes de requête d'état fonctionnent aussi bien en mode local qu'en mode distant. Ces méthodes renvoient -1 lorsque le robot est en mode local.
|