<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> 본문으로 건너뛰기
  • e-Series

UR7e-920

7.5kg 페이로드, 920mm 작업 반경, CB7 컨트롤러로 구동

UR7e-920은 Gen 7 플랫폼에서도 중간 하중 작업에 필요한 유연성을 그대로 제공합니다. 생산 라인의 규모나 업종에 관계없이 유연하게 적용할 수 있습니다. UR7e-920은 CB7 컨트롤러 및 TP7 Core 티칭 펜던트와 함께 구성되어 PolyScope X를 더욱 빠르고 원활하게 사용할 수 있습니다. 일상적인 프로그래밍과 로봇 운용도 한층 수월해집니다.

적재량
7.5 kg (16.5 lbs)
작업 반경
920 mm (33.5 in)
최대 TCP 속도
4 m/s
무게
20.6 kg (45.4 lbs)

툴 커넥터
내장형 M8 8핀 툴 커넥터는 툴 플랜지에서 직접 전원을 공급하고 I/O 및 통신 기능을 제공합니다. 배선을 줄이고 시스템 통합을 간소화하며, 지능형 엔드 이펙터의 활용을 지원합니다.

  • M8 8핀 암형 커넥터
  • 툴 플랜지: EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 툴 I/O 전원 공급장치 전압: 12V/24V
  • 디지털 입력(DI) 2개 및 디지털 출력(DO) 2개
  • 디지털 출력은 싱킹(NPN) 또는 소싱(PNP) 방식으로 설정 가능
  • 센서용 아날로그 입력 2개 또는 RS-485 통신 1채널 선택 사용
  • 안전 기능 적용에 대비한 설계

CB7 및 TP7 Core 호환
CB7 컨트롤러와 TP7 Core 티치 펜던트를 함께 사용하면 PolyScope X를 이용할 수 있습니다. 이 구성은 기본 e-Series 구성보다 프로그램 실행 속도가 빠르며, 더 폭넓은 연결 기능을 제공합니다.

유니버설 로봇에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.