<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기
  • e-Series

UR12e-1300

12.5kg 페이로드, 1300mm 작업 반경, CB7 컨트롤러로 구동

UR12e-1300은 유니버설 로봇의 베스트셀러 산업용 협동로봇입니다. 기존의 하중 처리 능력과 작업 성능은 그대로 유지하면서 Gen 7 플랫폼의 컴퓨팅 성능을 활용합니다. CB7 컨트롤러의 향상된 처리 여력으로 복잡한 워크플로도 원활하게 실행할 수 있으며, TP7 Core 티칭 펜던트는 보다 현대적인 조작 환경을 제공합니다.

적재량
12.5 kg (27.6 lbs)
작업 반경
1300 mm (51.2 in)
최대 TCP 속도
4 m/s
무게
33.5 kg (73.9 lbs)

툴 커넥터
내장형 M8 8핀 툴 커넥터는 툴 플랜지에서 직접 전원을 공급하고 I/O 및 통신 기능을 제공합니다. 배선을 줄이고 시스템 통합을 간소화하며, 지능형 엔드 이펙터의 활용을 지원합니다.

  • M8 8핀 암형 커넥터
  • 툴 플랜지: EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 툴 I/O 전원 공급장치 전압: 12V/24V
  • 디지털 입력(DI) 2개 및 디지털 출력(DO) 2개
  • 디지털 출력은 싱킹(NPN) 또는 소싱(PNP) 방식으로 설정 가능
  • 센서용 아날로그 입력 2개 또는 RS-485 통신 1채널 선택 사용
  • 안전 기능 적용에 대비한 설계

CB7 및 TP7 Core 호환
CB7 컨트롤러와 TP7 Core 티치 펜던트를 함께 사용하면 PolyScope X를 이용할 수 있습니다. 이 구성은 기본 e-Series 구성보다 프로그램 실행 속도가 빠르며, 더 폭넓은 연결 기능을 제공합니다.

유니버설 로봇에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.