협동로봇의 리더로서 중소. 대기업의 산업 자동화의 장벽을 없앱니다. 응용 프로그램 키트를 통해 UR + 인증 파트너 제품 플랫폼을 확장하고 있습니다.
이제 Universal Robots (UR)의 코봇과 완벽하게 통합하도록 인증받은 업계 최대 규모의 가장 포괄적인 제품 에코 시스템인 UR+ platform을 확인하십시오. 가장 많이 사용되는 코봇 어플리케이션을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 키트 20개를 사용할 수 있습니다. '플러그 앤 프로듀스 (Plug and Produce)'키트는 어플리케이션에 대한 반복되는 엔지니어링적 노력을 줄여줍니다. 덕분에 프로젝트 위험과 복잡성을 줄이고 마감, 검사, 조립, 기계 텐딩, 자재 제거, 디스 펜싱 및 자재 취급과 같은 작업을 신속하게 구현할 수 있습니다.
Jim Lawton, Universal Robots Product and Applications Management의 VP협동로봇의 세계적 리더로서 Universal Robots는 인증받은 코봇 어플리케이션을 포함하여 수상까지 한 UR + 에코 시스템을 확장하게 되어 기쁩니다. 이 플랫폼은 고객이 더 이상 코봇 주변 장치를 선택하고 지정할 필요가 없는 새로운 플랫폼입니다. 대신 필요한 대부분의 구성 요소가 포함된 키트를 사용할 수 있습니다. 더욱 빠른 설치와 빠른 ROI가 가능합니다.
확장된 UR + 에코 시스템에 구성품 및 어플리케이션 키트두 가지 카테코리가 있습니다. 깊은 어플리케이션 지식을 갖춘 업계 최고의 UR + 파트너가 개발한 이 키트는 면적이 넓은 어플리케이션을 설치할 때 엔지니어링 측면에서의 중복 작업을 없앴습니다.
UR + 플랫폼에서 오늘 출시된 새로운 어플리케이션 키트 카테고리에는 더 많은 키트가 추가되어 앞으로 총 20 개의 키트가 있을 것입니다. 특정 지역 또는 국가에서는 전제품이 아닌, 일부 키트만 가능합니다. 이 키트에는“URCap”소프트웨어가 포함되어있어, 사용자는 풍부한 3D 유저 인터페이스의 UR 코봇 자체 티치 펜던트에서 모든 주변 장치를 직접 제어할 수 있습니다.
예를 들어 Robotiq의 Surface Finishing Kit는 현재 전 세계 유명 브랜드의 20 개 이상의 공압 및 전기 도구와 호환됩니다. 이 키트를 사용해 연마나 샌딩 공정을 사용하는 제조업체는 키트의 내장 경로 생성기를 활용할 수 있습니다. 그리고 각 사이클에서 일관된 힘을 적용하여 품질과 생산성을 높이고 프로그래밍 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다.
SPATZ-STÖGER Pick & Place Screwdriving Kit와 같은 많은 새로운 어플리케이션 키트는 단일 URCa가 제어하는 여러 가지 UR + 인증 구성 요소로 구성됩니다. SPATZ-STÖGER 키트는 픽앤 플레이스 시스템을 통해 자동 공구 교환 및 패스너 공급 장치를 제공하는 7 개의 UR + 구성 요소를 통합합니다.
최근 몇 년간 새로운 UR + 어플리케이션 키트 카테고리에서 먼저 선보인 코봇 용접 어플리케이션이 많은 용접 키트에 반영되었습니다. 이제 북미에서 사용할 수 있는 새로운 Vectis Cobot Welde 어플리케이션 키트는 모바일 하드웨어 고정 장치 카트에 완전히 통합 된 모든 하드웨어와 함께 제공되며, 일반적으로 소형 로봇 로봇 용접기의 전체 비용보다 25-40 % 저렴합니다. 코봇 용접기는 제조업체가 일반적인 용접 크기에 대한 매개 변수 시작점을 제공하는 용접 템플릿 라이브러리를 사용하여 깔끔하게 묶인 용접에 대한 직조 매개 변수를 설정할 수 있도록 합니다.
유럽에서 출시 된 ROBiPAK 용접 키트는 ABICOR BINZEL의 용접 장비와 MIG / MAG 용접을위한 UR 코봇 기술의 완벽한 공생을 제공합니다. "Read-To-Weld"URCap은 UR 코봇에 빠른 설치를 위해 설계된 공랭식 또는 액체 냉각 식 용접 토치 시스템을 포함한 모든 하드웨어를 제어합니다.
Jim URTON은 “UR + 에코 시스템이 발전함에 따라 Universal Robots는 코봇 구현을 더욱 쉽게 만드는 것에 대한 고객의 의견을 반영하였습니다. “UR + 플랫폼의 프로그램에 200 개 이상의 인증 제품과 400 명 이상의 개발자가 참여했습니다. 더욱 빠른 속도로 확장되어 코봇을 위한 가장 포괄적으로 구성된 플랫폼을 제공합니다. 응용 프로그램 키트를 추가하여 빠르고 간단하게 설치할 수 있을 것입니다.”