<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ
  • e-Series

UR7e-920

可搬重量 7.5 kg・リーチ 920 mm。CB7コントローラー対応。

UR7e-920はGen 7 プラットフォームに対応した中負荷向けロボットアームです。規模や業種を問わず、さまざまな生産ラインに柔軟に対応します。CB7コントローラーとTP7 Core ティーチペンダントと組み合わせることで、日常のプログラミングや操作においてPolyScope X の快適な操作環境を利用できます。

ペイロード
7.5 kg (16.5 lbs)
リーチ
920 mm (33.5 in)
最大TCP速度
4 m/s
重量
20.6 kg (45.4 lbs)

ツールコネクター M8 8ピンのツールコネクターをフランジに内蔵しており、電力・I/O・通信をフランジ部で直接供給します。ケーブルを減らし、組み込みを簡素化し、スマートなエンドエフェクターの活用を可能にします。

  • M8 8ピン メスコネクター
  • ツールフランジ規格:EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • ツール側電源:12 V または 24 V
  • デジタルI/O ×2(NPN/PNP切り替え可能)
  • アナログ入力 ×2(センサー用)または RS-485 通信 ×1
  • 安全対応アーキテクチャ

CB7・TP7 Core 対応 CB7コントローラーとTP7 Core ティーチペンダントと組み合わせることで、PolyScope X・高速なプログラム実行・標準のe-Series構成を超えた拡張接続性を利用できます。

お問い合わせ

お見積もりや、このロボットがお客様の用途に適しているかについて、担当者にお気軽にご相談ください。