URScriptによるロジック
URScript はロボットの動作に対して直接かつ透明性の高いアクセスを提供し、精密な制御・再利用可能なロジック・明確なプログラム構造を実現します。

PolyScope は、役割・スキルレベル・自動化ニーズに応じた複数のプログラミングアプローチを提供します。チームはガイド付きのグラフィカルプログラミングからすぐに始められ、要件の拡大に合わせて高度な手法を段階的に取り入れることができます。ソフトウェアプラットフォームを変更したり、アプリケーションを書き直したりする必要はありません。

URScript はロボットの動作に対して直接かつ透明性の高いアクセスを提供し、精密な制御・再利用可能なロジック・明確なプログラム構造を実現します。

関数をモジュールにまとめることができ、エクスポート・インポートが容易です。

位置をプログラム的に計算し、オフセットを適用して、ワーク・治具・工程条件のばらつきに合わせてモーション経路を適応させます。

ROS・API・標準インターフェースを使用してPolyScope を広範なソフトウェアアーキテクチャに統合し、高度な協調制御をサポートします。

高度なロジック・オーケストレーション・システムレベルの意思決定のために、PolyScope を外部システムと接続します。

ロボットの状態・モーション・力データをリアルタイムで外部システムにストリーミングし、モニタリング・同期・高度な制御に活用できます。

モダンなプログラミング言語とライブラリを使用して外部アプリケーションを構築しながら、決定論的なロボット実行を維持します。

オープンインターフェースを通じてビジョンシステム・AIモデル・外部コンピュートパイプラインを統合しながら、認定済み産業プラットフォーム上での確実な実行を維持します。

決定論的なリアルタイム制御を基盤とし、PolyScope は精密で予測可能な動作を実現します。ロボットのダイナミクスと状態データへのアクセスにより、信頼性を損なうことなく高度なアプリケーションを開発できます。

PolyScope はオープンな設計思想に基づいています。標準化されたAPIにより、PLC・ビジョンシステム・IT/OTインフラ・サードパーティデバイス・ソフトウェアとの連携が可能で、従来の自動化からAI駆動型ソリューションまで幅広く対応します。

PolyScope は直感的なプログラミング・精密なモーション制御・オープンなインテグレーションを単一プラットフォームに統合し、実際の工場ワークフローに対応した設計になっています。