<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ

プラットフォームに組み込まれた、業界最高水準のモーション制御

ユニバーサルロボットは、位置制御・力制御・協調システムモーションをPolyScope に統合し、モーション設定のための単一インターフェースを提供します。
https://a.storyblok.com/f/169662/1000x1000/2a779389ba/2024_04_coordinated-motion_1-1_transparent.png

ニーズの進化に合わせて拡張できる制御機能

PolyScope プラットフォームは、ロボットプログラミングの習得コストと導入までの時間を短縮しながら、高度な制御と拡張機能にも対応できるよう設計されています。グラフィカルなノードプログラミング・ガイド付きワークフロー・深いスクリプト機能の組み合わせにより、精密なモーション制御を実現します。

位置決めと制御

動作目標を定義し、サイクルタイムを最適化します。

力制御とインタラクション

ダイレクトティーチで動作を教示し、必要な場面で接触力を制御します。

協調システムモーション

外部軸とロボット動作を同期させます。

画像説明

優れたハードウェアには、優れたモーションアルゴリズムが必要です

OptiMove は、手動による速度・加速度のチューニングを、ジャーク制限付きのインテリジェントなモーションエンジンに置き換えます。ロボットの動作特性を解析して最適なパラメータを自動算出するため、プログラミングの専門知識がなくても高いパフォーマンスを引き出せます。

  • ジャーク制限計画によるなめらかで制御された動作——アーム先端の振動と機械的ストレスを低減
  • サイクルタイムの短縮——手動でチューニングした従来プログラムと比較して通常30〜40%高速化
  • ジョイント負荷の低減——滑らかな加減速制御により関節への衝撃を抑制し、ロボットの長寿命化に貢献
  • ティーチング工数の削減——単一のパフォーマンススライダーで設定が完結し、煩雑な個別チューニングが不要
  • スキルレベルを問わない安定した結果——経験の浅い担当者でも高品質なプログラムを作成でき、エキスパートはさらに速く最適化できます
  • UR Series・e-Series全体のパフォーマンスを向上させるUR独自の技術
画像説明

リーチを拡張しながらコストを抑える

MotionPlus により、URのロボットはリニアレール・リフター・ターンテーブルなどの外部軸をシームレスに制御できます。より大型・高価なロボットに切り替えることなく、アーム単体のリーチを超えた作業範囲を実現します。

  • リニアレールに小型ロボットを搭載することで有効リーチを拡張——大型アームへの買い替えが不要
  • PLCなしでURコントローラーから最大6軸の外部軸を直接制御
  • 任意のサーボブランドを使用可能——専用ドライブへのロックインを回避し、既存システムに合わせた構成が可能
  • 溶接・マシンテンディング・大型部品・包装・多ステーション工程など高度なアプリケーションに対応

関連機能を探る

プログラミング

プログラミング

PolyScope はスキルレベルに応じた複数のプログラミング手法に対応しています。グラフィカルなノードベースのプログラミング・スクリプト・PolyScope 拡張機能(URCaps)から、外部システムとの通信インターフェースまで幅広くサポートします。

インテグレーション

インテグレーション

PolyScope はオープンな設計思想に基づいています。標準化されたAPIにより、PLC・ビジョンシステム・IT/OTインフラ・サードパーティデバイス・ソフトウェアとの連携が可能で、従来の自動化からAI駆動型ソリューションまで幅広く対応します。

ソフトウェアプラットフォーム概要

ソフトウェアプラットフォーム概要

PolyScope は直感的なプログラミング・精密なモーション制御・オープンなインテグレーションを単一プラットフォームに統合し、実際の工場ワークフローに対応した設計になっています。

ご質問はありますか?技術担当者にご相談ください。

既存の自動化アーキテクチャへの統合でも、ソフトウェア主導のセル構築でも、最適なアプローチの特定と確実な導入をサポートします。