Skip to main content
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/b47fcaac17/cobots_hero_mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ac2d2381a5/cobots_hero_desktop.png

製品ラインナップ

当社の製品ラインアップには、さまざまな用途や業界で活躍できる高性能な協働ロボットが揃っています。
UR Series

UR Series

UR Series は、当社を代表するフラッグシップモデルです。協働ロボットの安全機能を常時維持しながら、より長いリーチや重い可搬重量にも対応し、卓越したスピードと精度を実現します。

e-Series

e-Series

e-Seriesは、ユニバーサルロボットならではの高い品質をそのままに、より幅広い環境で安定した協働アプリケーションの自動化を実現する標準モデルです。

各シリーズの違い

UR Seriesは、市場で最高クラスの性能を誇る協働ロボットをラインアップしており、生産性や処理能力を最大限に高めたいお客様に最適です。 一方、e-Seriesは、ユニバーサルロボットの品質と優れたユーザー体験を、より多くのユーザーに届ける標準的なシリーズです。

UR Series

Max performance built for the the future

  • UR8 Long
  • UR15
  • UR18
  • UR20
  • UR30
  1. パフォーマンスUp to 65% higher joint accelerations. Up to 37% faster cycle times.
  2. ペイロードUp to 35 kg / 77.1 lbs
  3. 認証ISO10218, TUV, UL 1740
  4. コンプライアンスIP65

e-Series

Proven reliability

  • UR3e
  • UR7e
  • UR12e
  • UR16e
  1. パフォーマンスBest-in-class mid-range performance. Latest controllers and software.
  2. ペイロードUp to16 kg / 35,3 lb
  3. 認証EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, TUV
  4. コンプライアンスIP54

ソフトウェアおよびサービス

PolyScope - 革新的なロボットプログラミングソフトウェア

PolyScope - 業界をリードするソフトウェア

PolyScopeは、2008年の協働ロボットの誕生とともに進化してきた、業界をリードするソフトウェアです。
ロボット未経験の方でも簡単に操作できる独自のプログラミングインターフェースを搭載しており、自動化のあり方を根本から変革しました。

詳しく見る
UR Care 保守契約

保守サービス

すべてのURロボットは、保守契約サービスである「UR Care」の対象です。
UR Careは、稼働効率と稼働時間を最大化しながら、保有コスト(TCO)の最適化を図るために設計されたオールインワンサポートサービスです。ニーズに応じて、パッケージ内容を自由に組み替えることも可能です。

詳しく見る
オートメーションガイド

オートメーションガイド

ビジネスに最適な自動化ソリューションとパートナーを見つけませんか?
経験豊富な専門チームが、あなたの課題に合わせた最適な提案を無料でご提供します。費用も契約の義務も一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

さっそく始める

お問い合わせ

協働ロボットやソフトウェアについてご不明な点はありませんか?
生産性の向上や柔軟な運用を目指す皆さまを、私たちのチームが全力でサポートします。
まずはフォームにご記入ください。担当より追って連絡させていただきます。