通信プロトコル

各種ネットワークおよび産業用通信プロトコルに対応し、設備や周辺機器との連携が可能です。

制御/機器統合インターフェース

ダッシュボードサーバー

ダッシュボードサーバー

インタープリターモード

インタープリターモード

リアルタイムインターフェース

リアルタイムインターフェース

プライマリー/セカンダリーインターフェース

プライマリー/セカンダリーインターフェース

ROS/ROS2 ドライバー

ROS/ROS2 ドライバー

TCP/IP ソケット通信

TCP/IP ソケット通信

RTDE (Real-Time Data Exchange)

RTDE (Real-Time Data Exchange)

フィールドバス通信

Modbus TCP/IP

Modbus は、産業オートメーション分野で広く採用されている通信プロトコルです。

EtherNet/IP

EtherNet/IP は、UR で利用可能なフィールドバスの一つです。UR ロボットは EtherNet/IP サーバー(アダプタ)として動作できますが、EtherNet/IP クライアント(スキャナ)として動作することはできません。

SRCI

SRCI は、PLC からロボットをコマンド指示で制御するための PROFINET ベースのインターフェースです。

PROFINET/ProfiSafe

PROFINET は、PROFIBUS を基盤とし、TCP/IP 技術を活用した産業用フィールドバス規格です。

通信プロトコル一覧

インターフェース

プロトコル

URScript の受信

ロボットデータの出力

ロボットデータ通信周期

ダッシュボードサーバー

TCP/IP Server

Limited

プライマリー/セカンダリーインターフェース

TCP/IP Server

10 Hz

リアルタイムインターフェース

TCP/IP Server

500 Hz

インタープリターモード

TCP/IP Server

N/A

Real Time Data Exchange (RTDE)

TCP/IP Server

1 - 500 Hz

ROS/ROS2 ドライバー

TCP/IP Server

500 Hz

XLM-RPC

XLM-RPC Client

N/A

TCP/IPソケット通信

TCP/IP Client

N/A (indirect)

プロトコルの比較

プロトコル

ロボット(サーバー)

ロボット(クライアント)

レジスタの競合

PolyScope 互換性

Modbus TCP/IP

None

5.0+

Ethernet/IP

Can't be used with PROFINET or SRCI

5.0+

PROFINET

Can't be used with EtherNet/IP

5.0+

ProfiSafe

Can't be used with EtherNet/IP

5.12+

SRCI

Can't be used with EtherNet/IP

5.15+

お問い合わせ

通信プロトコルについての質問がございましたらお気軽にお知らせください。フォームに入力・送信いただいた方に担当者からご連絡いたします。