<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Responsabilizzare la forza lavoro di domani

Il mondo sta cambiando più velocemente che mai e gli studenti di oggi hanno bisogno di apprendere competenze completamente nuove rispetto alle generazioni precedenti. L'automazione sta ridefinendo modi consolidati di lavorare in ogni settore e generando milioni di nuove opportunità di lavoro lungo il percorso. Ma senza professionisti specializzati in diversi campi dell'automazione, questo nuovo mercato rimarrà bloccato.

Programma di educazione alla robotica per scuole, college e università

Il programma educativo Universal Robots dà vita alla robotica collaborativa nella tua classe, aiutando gli studenti a sviluppare le competenze e l'esperienza necessarie per prosperare nei luoghi di lavoro di domani. I nostri kit didattici offrono agli studenti esperienze dirette e pratiche di lavoro con hardware e software di robotica e agli istruttori un pacchetto di curriculum completo per una facile introduzione.

Adatto a una vasta gamma di esigenze educative, dall'istruzione professionale secondaria e post-secondaria all'istruzione avanzata e alla ricerca nelle università, il programma offre tutto ciò di cui il tuo istituto ha bisogno per fornire corsi di robotica innovativi e coinvolgenti.

Istruzione tecnica

Istruzione tecnica

Il programma Universal Robots Education fornisce agli istruttori le attrezzature, i contenuti e i materiali didattici per formare, valutare e certificare le competenze dei loro studenti nei programmi di istruzione tecnica e professionale a livello globale.

  • Preparare gli studenti alle carriere nella robotica e nell'automazione
  • Soluzione educativa plug and play completa per una rapida adozione nei programmi di produzione
  • Quattro giorni di formazione degli insegnanti per diventare un istruttore Universal Robots certificato
  • Accesso al curriculum di robotica leader del settore, inclusi materiali per lezioni tenute da istruttori, moduli digitali, attività lac e test di competenza accessibili tramite un LMS intuitivo e facile da usare
  • Certificazione riconosciuta dal settore conseguita dallo studente
Università e ricerca

Università e ricerca

Universal Robots offre programmi di apprendimento superiore con soluzioni flessibili e modulari, dai corsi standard alla ricerca robotica avanzata

  • Utilizzare il curriculum certificato e l'hardware flessibile di UR per introdurre la robotica nel lavoro dei corsi di laurea e di laurea - Soluzioni flessibili di robotica open source per soddisfare applicazioni di ricerca uniche
  • Driver UR ROS e ROS2 per lo sviluppo di applicazioni robotiche
  • Sviluppo plug-in URCap per funzionalità software personalizzate
  • Diventa un esperto sviluppatore UR nella rete di sviluppatori di UR per condividere applicazioni avanzate, fare domande e connettersi con altri utenti avanzati
Programma di formazione completo e certificazione riconosciuta dal settore

Programma di formazione completo e certificazione riconosciuta dal settore

Con l'UR Education Program, il tuo istituto beneficia di una certificazione riconosciuta nel settore per insegnanti e studenti.

Attraverso il completamento del programma di formazione per insegnanti, i docenti saranno certificati per condurre gli studenti attraverso il programma UR Academy Education e certificare i loro studenti che hanno completato l'intero curriculum educativo UR e superato gli esami. Il curriculum formativo si concentra sullo sviluppo delle competenze fondamentali per iniziare un percorso di carriera nella robotica e nell'automazione. Inoltre, il curriculum UR è allineato alle associazioni di accreditamento di terze parti con partner nel campo della meccatronica e della sicurezza.

Scegli il robot collaborativo giusto per le tue applicazioni

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

UR3e-540

UR3e-540

Carico utile di 3 kg con portata di 540 mm, alimentato da controller CB7.
Carico
3 kg
Sbraccio
540 mm
UR7e-920

UR7e-920

Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
Carico
7,5 kg
Sbraccio
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7
Carico
12,5 kg
Sbraccio
1300 mm

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Ottieni il tuo kit didattico