<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Vai al contenuto principale

Materie plastiche e polimeri

L'industria delle materie plastiche continua ad evolversi con le richieste dei clienti di ulteriori processi a valore aggiunto e nuovi processi come la stampa 3D. E i robot collaborativi di Universal Robots stanno aiutando ad affrontare queste sfide. Il potente software intuitivo consente ai cobots UR di essere rapidamente implementati e spostati su nuove applicazioni secondo necessità. Con i cobots UR che gestiscono le attività ripetitive, gli operatori qualificati sono liberi di assumere compiti più complessi.

Robot collaborativi in materie plastiche e polimeri

Robot collaborativi in plastica e polimeri

Le operazioni di iniezione e soffiaggio non fanno soldi a meno che lo stampo non sia chiuso. Ma le macchine di carico e scarico sono un lavoro noioso, ripetitivo e soggetto a infortuni che è impegnativo per il personale. Questo lo rende ideale per l'automazione. I bracci del robot UR sono disponibili in una gamma di capacità di portata e carico utile. Possono essere integrati in strutture esistenti con una produzione ad alto mix e basso volume che non può essere automatizzata in modo economico con robot tradizionali più grandi.

I cobots flessibili possono anche essere ridistribuiti in un impianto di produzione di materie plastiche per automatizzare molti altri processi. Questi includono processi secondari come la degradazione, la macinazione, la rimozione della materozza e la lucidatura, nonché l'applicazione di etichette o decalcomanie su parti in plastica. I cobot possono anche gestire i processi di assemblaggio, imballaggio e pallettizzazione, lavorando in sicurezza al fianco degli operatori dopo una valutazione del rischio.

Storie di successo

Automazione cobot nello stampaggio a iniezione

Automazione cobot nello stampaggio a iniezione

I cobot stanno trasformando lo stampaggio a iniezione nella produzione di materie plastiche automatizzando compiti noiosi come la manutenzione delle macchine, il posizionamento delle parti e i controlli di qualità. Cobot come UR5e e UR10 garantiscono tempi di ciclo coerenti, riducono i tassi di scarto e migliorano l'efficienza. La loro flessibilità consente ai produttori di alternare linee di produzione ad alto mix e basso volume senza tempi di inattività, aumentando significativamente la produttività.

Mobile cobots per una produzione flessibile in plastica

Mobile cobots per una produzione flessibile in plastica

I cobots mobili, come UR5 e UR10, stanno rivoluzionando la produzione di materie plastiche in aziende come EVCO Plastics. Gestendo attività come l'assemblaggio, l'imballaggio e la manutenzione delle macchine, i cobots consentono la produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La loro mobilità consente un'implementazione flessibile in vari processi, migliorando l'efficienza produttiva.

Automazione di precisione per produzioni ad alto mix e basso volume

Automazione di precisione per produzioni ad alto mix e basso volume

Per le aziende con esigenze di produzione ad alto mix e basso volume, i cobots sono ideali per la gestione di attività ripetitive come il prelievo di parti dai trasportatori e l'assemblaggio di componenti. La loro capacità di essere facilmente riprogrammati li rende perfetti per applicazioni che richiedono frequenti cambi, aumentando la produttività in operazioni come lo stampaggio a iniezione presso AIM Processing.

Automazione ergonomica per la produzione per impieghi gravosi

Automazione ergonomica per la produzione per impieghi gravosi

In settori come la plastica, i polimeri, la ceramica e il vetro, dove i lavoratori spesso affrontano compiti fisicamente impegnativi, i cobots forniscono un sollievo ergonomico. I cobot automatizzano la movimentazione di oggetti grandi e delicati come lastre di vetro o plastica stampata, migliorando la sicurezza dei lavoratori e aumentando la produttività operando continuamente senza affaticamento.

Scegli il robot collaborativo giusto per le tue applicazioni

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

UR7e-920

UR7e-920

Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
Carico
7,5 kg
Sbraccio
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7
Carico
12,5 kg
Sbraccio
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Portata di 20-25 kg con sbraccio di 1750 mm
Carico
20 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
25 kg

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Contattaci

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi UR per...

· Aumentare la produttività
· Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
· Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
· Personale in carenza di manodopera