<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Medical & Cosmetics

Con una facile implementazione, la configurazione del robot per applicazioni mediche e cosmetiche viene in genere misurata in ore o giorni, non settimane. I leggeri bracci robotici collaborativi possono essere facilmente spostati da un processo all'altro su carrelli mobili e un singolo robot può spesso occuparsi di più macchine.

Robot collaborativi nel settore medico e cosmetico

Robot collaborativi in ambito medico e cosmetico

Man mano che i cicli di vita dei prodotti medici e cosmetici si riducono, l'automazione collaborativa fornisce agilità di produzione. I bracci robotici di Universal Robots possono essere utilizzati per massimizzare la produzione e garantire una qualità costante. I cobot sono utilizzati in tutto il settore per tendere macchine e trasportatori, assemblare con precisione dispositivi e prodotti e articoli in kit e confezioni in blister, cartoni o pallet.

I cobot ti aiutano a ridurre il rischio di contaminazione umana in processi sensibili e ambienti puliti. I robot possono anche sollevare i lavoratori dai lavori di movimentazione dei materiali in operazioni polverose, rumorose e ad alta vibrazione, consentendo loro di passare a compiti di valore superiore. E con i sistemi di visione approvati da UR+, i cobots possono eseguire controlli di qualità dettagliati.

Storie di successo

Automazione robotizzata nella produzione di cosmetici

Automazione robotizzata nella produzione di cosmetici

I cobot stanno rivoluzionando le industrie cosmetiche e dei beni di consumo automatizzando attività ripetitive e ad alta intensità di manodopera come il prelievo, il posizionamento e l'imballaggio. Che si tratti di trucco, prodotti per la cura della pelle o altri prodotti confezionati, i cobots garantiscono precisione, flessibilità e risparmio sui costi. L'implementazione di cobot mobili consente rapidi cambiamenti tra le linee di prodotti, aumentando l'efficienza produttiva e il controllo della qualità e riducendo al contempo i costi di manodopera manuale.

Confezionamento e pallettizzazione a fine linea in Farmaceutica & Cosmetica

Confezionamento e pallettizzazione a fine linea in Farmaceutica & Cosmetica

Nell'industria farmaceutica e cosmetica, i cobots stanno automatizzando i processi chiave di fine linea, come la pallettizzazione e il confezionamento in blister. I cobot semplificano il confezionamento di medicinali, cosmetici e prodotti per la cura personale, riducendo il lavoro manuale e migliorando l'efficienza produttiva. Che si tratti di gestire scatole o blister delicati, i cobots offrono un'implementazione flessibile su diverse linee di prodotti, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo ambienti di lavoro sicuri ed ergonomici per i dipendenti.

Fabbricazione di precisione nei dispositivi medici

Fabbricazione di precisione nei dispositivi medici

Nella produzione di dispositivi medici, la manipolazione di precisione di componenti minuscoli è fondamentale. I cobot vengono utilizzati per attività come il pick and place e lo stampaggio a iniezione, garantendo precisione nella produzione di parti complesse. La flessibilità a sei assi del robot consente di gestire con facilità movimenti complessi e piccoli componenti, migliorando la consistenza della produzione e riducendo i tempi di fermo macchina. I cobot sono particolarmente preziosi nell'automazione di cicli di produzione ad alto mix e basso volume comuni nel settore dei dispositivi medici.

Automazione di laboratorio per l'analisi dei campioni in ambito farmaceutico e diagnostico

Automazione di laboratorio per l'analisi dei campioni in ambito farmaceutico e diagnostico

Nei laboratori farmaceutici e diagnostici, i cobots stanno migliorando la velocità e l'accuratezza dell'analisi dei campioni. I cobot automatizzano attività come lo smistamento e la preparazione dei campioni per l'analisi, gestendo volumi maggiori senza personale aggiuntivo. Questi robot lavorano in sicurezza al fianco dei tecnici di laboratorio, riducendo il rischio di contaminazione e garantendo tempi di risposta più rapidi, rendendoli ideali per applicazioni nella manipolazione di campioni di sangue, chimici o biologici.

Scegli il robot collaborativo giusto per le tue applicazioni

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

UR7e-920

UR7e-920

Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
Carico
7,5 kg
Sbraccio
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7
Carico
12,5 kg
Sbraccio
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Portata di 20-25 kg con sbraccio di 1750 mm
Carico
20 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
25 kg

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Contattaci

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi UR per...

· Aumentare la produttività
· Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
· Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
· Personale in carenza di manodopera