<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal
  • e-Series

UR16e

Heavy-duty, compact cobot

The UR16e is our smaller heavy-duty industrial collaborative robot. When space is limited but you need to handle large and heavy workpieces or objects, the UR16e is the perfect choice.

Charge utile
16 kg (35,3 lbs)
Portée
900 mm (35,4 in)
Vitesse TCP maximale
3 m/s
Poids
33,1 kg (72,9 lbs)

Conçu pour le levage

Tous les travaux ne nécessitent pas de soulever des objets lourds loin ou n'ont pas l'espace nécessaire pour un grand système robotique. Le UR16e vous permettra d'effectuer des tâches lourdes telles que l'entretien des machines, la manutention ou l'emballage, tout en vous adaptant à des espaces de travail plus petits. Les objets peuvent être déplacés rapidement avec des mouvements fluides grâce à la commande de mouvement avancée.

Le UR16e est également livré avec une suite de technologies intégrées, garantissant la sécurité lorsque vous travaillez avec un robot industriel collaboratif.

Possibilités

Soulevez des objets lourds dans des zones où l'espace est minimal. La combinaison d'une charge utile lourde et d'une portée compacte permet à l'UR16e d'automatiser des applications plus lourdes dans des environnements étroits.

Productivité

Augmentez la disponibilité et la productivité, tout en éliminant les erreurs en introduisant des procédures automatisées et standardisées.

Contrôle du mouvement

Profitez de la plage de vitesse complète et des accélérations tout en soulevant la charge utile maximale à sa portée maximale.

Applications UR16e

Le UR16e peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires ci-dessous pour en savoir plus.

Performances réelles de la charge utile

Performances réelles de la charge utile

À l'épreuve du temps avec un cobot qui vous permet de grandir avec vos tâches. Lorsque vous devez soulever des objets lourds sur la distance maximale, ne vous limitez pas à la façon dont votre effecteur final est monté. Si les objets nécessitent un changement de la façon dont ils sont soulevés, entraînant un déplacement du centre de gravité, l'UR16e vous soutiendra dans ce changement.

Sécurité

Sécurité

Comme chaque cobot fabriqué par Universal Robots, UR16e est livré avec des caractéristiques de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces caractéristiques permettent au robot de travailler aux côtés des humains sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.

Libérez tout le potentiel de votre flotte de cobot

En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.

Conçu pour améliorer votre travail

Bien que notre objectif soit de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, nous visons également à soutenir votre parcours en révolutionnant votre entreprise en permettant une interaction homme-robot sûre et collaborative.

Déploiement rapide

Déploiement rapide

L'expérience prête à l'emploi pour un opérateur non formé pour déballer le cobot, le monter et programmer la première tâche simple est généralement inférieure à une heure.

Gain de place

Gain de place

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des possibilités d'automatisation des tâches dans les installations de fabrication existantes où la surface au sol est souvent définie et à un prix élevé.

Consommation électrique

Consommation électrique

L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Collaboratif et sûr

Collaboratif et sûr

Tous les cobots UR sont équipés de fonctions de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces fonctionnalités permettent à nos cobots de travailler à vos côtés sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.

Tirez le meilleur parti de votre cobot

UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Configuration de l’outil

Configuration de l’outil

Apprenez à définir le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile et le centre de gravité.

Plans de sécurité

Plans de sécurité

Découvrez comment créer et configurer des avions de sécurité. Un avion de sécurité peut empêcher le robot de se déplacer au-delà en mode normal, en mode réduit ou les deux ; ou il peut déclencher le mode réduit.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Visitez UR Academy et parcourez notre catalogue complet de sujets populaires et de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Assurer une disponibilité maximale

Assurer une disponibilité maximale

Avec UR Care Services, vous pouvez être assuré que votre disponibilité est notre priorité. Notre engagement envers l'excellence garantit une disponibilité maximale grâce à une assistance 24h/24, 7j/7, une connectivité à distance et un service sur site pour des réparations rapides.

Demander un devis

Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.

Le processus est simple :

Remplissez le formulaire.

Un membre de l'équipe UR de votre région vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration en personne et sans frais peut également être organisée.

Nous fournirons une solution et un devis qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.