Logique fondée sur URScript
URScript offre un accès direct et transparent au comportement du robot, permettant un contrôle précis, une logique réutilisable et une structure de programme claire.

PolyScope propose plusieurs approches de programmation adaptées à différents rôles, niveaux de compétence et besoins en automatisation. Grâce à une programmation graphique guidée, la prise en main des opérateurs est rapide. Ceux-ci peuvent ensuite adopter progressivement des méthodes plus avancées à mesure que leurs exigences évoluent, sans changer de plateforme logicielle ni réécrire leurs applications.

URScript offre un accès direct et transparent au comportement du robot, permettant un contrôle précis, une logique réutilisable et une structure de programme claire.

Les fonctions peuvent être regroupées dans des modules facilement exportables et importables.

Calculez les positions par programmation, appliquez des décalages et adaptez les trajectoires aux variations des pièces, des montages ou des conditions du processus.

Intégrez PolyScope à des architectures logicielles plus larges grâce à ROS, aux API et aux interfaces standard, afin de prendre en charge des fonctions avancées de coordination et de contrôle.

Connectez PolyScope à des systèmes externes pour mettre en œuvre une logique avancée, orchestrer les opérations ou prendre des décisions à l’échelle du système.

Transmettez en temps réel les données relatives à l’état, aux mouvements et aux forces du robot vers des systèmes externes à des fins de surveillance, de synchronisation ou de contrôle avancé.

Développez des applications externes à l’aide de langages de programmation et de bibliothèques modernes, tout en garantissant une exécution déterministe du robot.

Intégrez des systèmes de vision, des modèles d’intelligence artificielle et des chaînes de traitement externes grâce à des interfaces ouvertes, tout en maintenant l’exécution sur une plateforme industrielle certifiée.

Reposant sur un contrôle déterministe en temps réel, PolyScope garantit des mouvements précis et prévisibles. L’accès aux données dynamiques et aux informations d’état du robot permet de développer des applications avancées sans compromettre la fiabilité.

PolyScope est conçu pour être ouvert. Des API standardisées permettent l'intégration avec des automates programmables (PLC), des systèmes de vision, des infrastructures IT/OT, ainsi que des appareils et logiciels tiers, prenant ainsi en charge aussi bien l'automatisation traditionnelle que les solutions alimentées par l'IA.

PolyScope combine une programmation intuitive, un contrôle de mouvement précis et une intégration ouverte au sein d'une plateforme unique, conçue pour les flux de travail réels en usine.