<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> Aller au contenu principal

Construisez plus intelligemment pour déployer plus rapidement.

PolyScope est la plateforme logicielle permettant de concevoir, de déployer et de faire évoluer des solutions d'automatisation industrielle, des cellules simples aux systèmes avancés compatibles avec l'IA.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Un logiciel robotique pensé pour les humains

PolyScope a été conçu pour s'adapter aux méthodes de travail réelles des opérateurs en atelier. Son interface intuitive et tactile associe des flux de programmation guidés et une logique graphique par nœuds à des fonctionnalités avancées de création de scripts, ce qui le rend accessible aux opérateurs tout en restant performant pour les ingénieurs et les développeurs.

Interface PolyScope

Conçu pour un déploiement en conditions réelles

Description de l'image

Déploiement

PolyScope est inclus dans chaque système Universal Robots et fonctionne de manière homogène sur l’ensemble de la gamme. Des flux de travail familiers, une assistance intégrée et une stabilité logicielle éprouvée aident les clients à passer en toute confiance de la première intégration à un déploiement à grande échelle.

Description de l'image

Expérience utilisateur

PolyScope allie simplicité d'utilisation et sophistication technique. Les utilisateurs bénéficient de flux de travail guidés et d'informations claires, tandis que les intégrateurs et les développeurs ont accès à une programmation flexible, à des API et à des possibilités de personnalisation via URCaps.

Description de l'image

Sécurité

La sécurité est au cœur de PolyScope, avec des fonctions certifiées qui ne peuvent pas être outrepassées par le logiciel. Cela garantit un fonctionnement prévisible dans des environnements de production réels, indépendamment de la logique applicative ou du comportement de l’IA.

Des fonctions de sécurité configurables permettent de définir le comportement du système dans votre cellule spécifique, en particulier :

  • la limitation de la puissance et de la force
  • les zones de vitesse en mode réduit
  • les limites de position et d’orientation sécurisées

Fonctionnalités principales de la plateforme

Les fonctionnalités principales de PolyScope définissent la manière dont les robots sont programmés, dont le mouvement est contrôlé et dont les systèmes communiquent.

Programmation

Programmation

PolyScope prend en charge plusieurs méthodes de programmation adaptées à tous les niveaux de compétence, de la programmation graphique par nœuds au scripting, en passant par les extensions développées par des partenaires (URCaps), avec des interfaces de communication vers des systèmes externes.

Contrôle de mouvement

Contrôle de mouvement

Reposant sur un contrôle déterministe en temps réel, PolyScope garantit des mouvements précis et prévisibles. L’accès aux données dynamiques et aux informations d’état du robot permet de développer des applications avancées sans compromettre la fiabilité.

Intégration

Intégration

PolyScope est ouvert par conception. Des API standardisées permettent l'intégration avec des automates, des systèmes de vision, des infrastructures IT/OT ainsi que des appareils et logiciels tiers, prenant en charge aussi bien l'automatisation traditionnelle que les solutions pilotées par l'IA.

Options logicielles supplémentaires

AI Accelerator

AI Accelerator

L'AI Accelerator d'UR facilite l'intégration de l'IA dans de véritables applications robotiques, en combinant calcul industriel, logiciel et accès au robot au sein d'une seule plateforme.

MotionPlus

MotionPlus

Étendez les capacités de mouvement au-delà du bras du robot lui-même. MotionPlus synchronise le mouvement du robot avec des axes et équipements externes, ouvrant la voie à des cellules d'automatisation plus complexes et coordonnées.

PROFIsafe

PROFIsafe

Établissez une communication sûre et certifiée entre le robot et des automates certifiés de sécurité. L'intégration PROFIsafe prend en charge des architectures de sécurité avancées tout en maintenant un comportement robot prévisible.

Découvrez les ressources PolyScope

Découvrez des ressources pour accompagner votre parcours cobot.

Télécharger PolyScope

Télécharger PolyScope

Obtenez la dernière version du logiciel PolyScope pour votre robot.

Formation

Formation

UR Academy propose des formations pour développer et déployer des compétences en cobotique.

Simulateur et SDK

Simulateur et SDK

Testez les fonctionnalités et commencez à développer grâce au simulateur PolyScope et aux outils de développement.

Des questions sur PolyScope ?

Que vous débutiez ou que vous fassiez évoluer une solution existante, nos experts sont là pour vous aider.