<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Crea de forma más inteligente. Implementa más rápido.

PolyScope es la plataforma de software para crear, implementar y escalar la automatización industrial, desde células sencillas hasta sistemas avanzados preparados para la IA.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Software de robótica, diseñado para las personas

PolyScope está diseñado en torno a cómo trabajan realmente las personas en la planta de producción. Su interfaz intuitiva y táctil combina flujos de programación guiados y lógica gráfica basada en nodos con funciones avanzadas de scripting, lo que la hace accesible para los operarios sin dejar de ser potente para ingenieros y desarrolladores.

Interfaz de PolyScope

Diseñado para la implementación real

Descripción de la imagen

Implementación

PolyScope se incluye con cada sistema de Universal Robots y funciona de forma coherente en toda la gama. Sus flujos de trabajo conocidos, la guía integrada y la estabilidad probada del software ayudan a los clientes a pasar de la primera implementación a despliegues a gran escala con total confianza.

Descripción de la imagen

Experiencia de usuario

PolyScope equilibra la facilidad de uso con la profundidad técnica. Los operarios se benefician de flujos de trabajo guiados y de información clara, mientras que los integradores y desarrolladores obtienen acceso a una programación flexible, a APIs y a personalización a través de URCaps.

Descripción de la imagen

Seguridad

La seguridad es inherente a PolyScope, con funciones certificadas que el software no puede anular. Esto garantiza un funcionamiento predecible en entornos de producción reales, independientemente de la lógica de la aplicación o del comportamiento de la IA.

Las funciones de seguridad configurables te permiten definir cómo se comporta el sistema en tu célula específica, entre ellas:

  • limitación de potencia y fuerza
  • zonas de velocidad reducida
  • límites de posición y orientación seguros

Funciones principales de la plataforma

Las funciones principales de PolyScope son la base de la plataforma de software y definen cómo se programan los robots, cómo se controla el movimiento y cómo se comunican los sistemas.

Programación

Programación

PolyScope admite múltiples métodos de programación para todos los niveles de experiencia, desde la programación gráfica basada en nodos y el scripting hasta extensiones creadas por partners (URCaps), con interfaces para la comunicación con sistemas externos.

Control de movimiento

Control de movimiento

Basado en un control determinista en tiempo real, PolyScope ofrece un comportamiento de movimiento preciso y predecible. El acceso a la dinámica del robot y a los datos de estado permite crear aplicaciones avanzadas sin comprometer la fiabilidad.

Integración

Integración

PolyScope es abierto por diseño. Sus APIs estandarizadas permiten la integración con PLCs, sistemas de visión, infraestructuras IT/OT y dispositivos y software de terceros, lo que da soporte a todo tipo de soluciones, desde la automatización tradicional hasta las impulsadas por IA.

Opciones adicionales de software

Las funciones principales de PolyScope son la base de la plataforma de software y definen cómo se programan los robots, cómo se controla el movimiento y cómo se comunican los sistemas.

AI Accelerator

AI Accelerator

El AI Accelerator de UR facilita la incorporación de la IA a aplicaciones robóticas reales, combinando computación industrial, software y acceso al robot en una sola plataforma.

MotionPlus

MotionPlus

Amplía las capacidades de movimiento más allá del propio brazo robótico. MotionPlus sincroniza el movimiento del robot con ejes y equipos externos, lo que permite crear células de automatización más complejas y coordinadas.

PROFIsafe

PROFIsafe

Permite una comunicación segura y certificada entre el robot y los PLCs de seguridad. La integración con PROFIsafe da soporte a arquitecturas de seguridad avanzadas manteniendo un comportamiento predecible del robot.

Descubre los recursos de PolyScope

Descubre recursos para acompañarte en tu camino hacia la automatización con cobots.

Descargar PolyScope

Descargar PolyScope

Consigue la última versión de PolyScope para tu robot.

Formación

Formación

UR Academy ofrece formación para desarrollar e implementar habilidades con cobots.

Simulador y SDK

Simulador y SDK

Prueba las funciones y empieza a desarrollar con el simulador y las herramientas para desarrolladores de PolyScope.

¿Tienes preguntas sobre PolyScope?

Tanto si estás empezando como si estás escalando una solución ya existente, nuestros expertos están aquí para ayudarte.