Este cobot industrial compacto y robusto está diseñado para ofrecer velocidad y fuerza


Odense, Dinamarca, 6 de octubre de 2025: Universal Robots, líder mundial en robots colaborativos (cobots), ha ampliado su UR Series con el lanzamiento del UR18, un robot colaborativo industrial diseñado para ofrecer potencia y velocidad en un formato compacto.
Con un alcance de 950 mm, capacidad de carga para efectores finales de mayor tamaño y velocidades de movimiento de hasta 4 m/s, el UR18 es ideal para aplicaciones rápidas de pick and place, ensamblaje y manipulación de materiales en sectores como la logística, la automoción y alimentación y bebidas. Su diseño ligero de 39 kg facilita la instalación en la mayoría de los sistemas de pórtico estándar y permite un montaje flexible sin necesidad de realizar costosos cambios en la infraestructura.
El UR18 se lanzará con el sistema freedrive mejorado de UR y contará con avanzadas capacidades de movimiento, incluyendo OptiMove y MotionPlus, la nueva tecnología de control de movimiento avanzado de UR diseñada para proporcionar mayor control y movimientos más suaves.
Como todos los cobots de la UR Series, el UR18 cuenta con la certificación UL1740, lo que permite la colaboración segura entre humanos y robots, facilita el cumplimiento de los principales requisitos de seguridad industrial y asegura una integración más rápida en la planta de producción.
Descubre más sobre el UR18 y cómo puede transformar la eficiencia de tu producción.
Explora la gama completa de la UR Series, que también incluye los nuevos UR15 y UR8 Long.
Keith Fox, Chief Product Officer de Universal RobotsEl UR18 brinda a los fabricantes una mayor capacidad sin renunciar a nada. Combina la fuerza para manejar cargas más pesadas con la velocidad y flexibilidad que nuestros clientes esperan, lo que les permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia