Explore the entire Universal Robots family, engineered for next-level speed and heavy lifting.
La serie UR está diseñada para una automatización confiable en una amplia gama de aplicaciones, brindando una automatización robusta y eficiente a varias industrias.
La serie UR ofrece la velocidad y la precisión que necesita para superar las tareas más exigentes. Maneja cargas útiles más pesadas, llega más lejos, todo mientras mantiene las capacidades de colaboración.

La geometría de la serie UR combinada con la arquitectura conjunta actualizada permite a estos robots levantar cargas pesadas a velocidades que antes estaban reservadas para los robots industriales tradicionales.
Mejora sus operaciones de fin de línea, aumente la productividad y libera a tus colaboradores de trabajos pesados repetitivos para que puedan concentrarse en tareas de mayor valor y más impactantes.

Con las certificaciones IP65 y Cleanroom, la serie UR está diseñada para prosperar en más entornos, incluidos aquellos con condiciones adversas o estándares de limpieza estrictos.
Ya sea en un entorno industrial exigente o en un espacio de trabajo estrictamente controlado, puede llevar el poder de la automatización a cualquier lugar, incluso en entornos regulados.

El nuevo diseño conjunto del robot de la serie UR incorpora menos componentes, cada uno de la más alta calidad. Este enfoque optimizado reduce la complejidad, mejora la durabilidad y ofrece una unión más robusta y eficiente con un riesgo mínimo de fallo.
Construidas para soportar tareas exigentes y repetitivas durante años, estas juntas de alto rendimiento están hechas para funcionar de forma sencilla, fiable, sin esfuerzo y consistente.

PolyScope, el software intuitivo que impulsa la serie UR, se ha mejorado con algoritmos avanzados para manejar cargas útiles más pesadas mientras se mantienen los estándares de seguridad colaborativa por los que UR es conocida.
Con un fácil acceso a herramientas y funciones esenciales, los robots UR siguen siendo fáciles de programar, implementar y administrar, lo que permite la automatización de tareas incluso complejas.

Miles de empresas confían en los robots colaborativos para...
Incremente la productividad
Adaptarse a la demanda cambiante de productos
Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
Personal a través de la escasez de mano de obra