El UR18 combina fuerza y agilidad, soportando herramientas finales más grandes para levantar cargas útiles más pesadas mientras permanece lo suficientemente liviano para un fácil montaje en la mayoría de los sistemas de pórtico gantry. Con un alcance de 950 mm y velocidades de hasta 4 m/s, es ideal para implementaciones rápidas de pick-and-place donde la reducción de los tiempos de ciclo es crucial.
El UR18 está diseñado para ofrecer potencia y eficiencia, lo que lo convierte en la opción perfecta para los fabricantes que necesitan moverse más y más rápido. A diferencia de otros robots que te obligan a elegir entre una gran capacidad de carga útil y un rendimiento ágil, el UR18 te ofrece ambas opciones. Su diseño robusto admite herramientas finales más grandes y cargas útiles más pesadas sin comprometer la velocidad, mientras que su construcción liviana garantiza una fácil instalación en la mayoría de los sistemas de pórtico gantry, sin necesidad de costosos cambios de infraestructura.
Con un alcance de 950 mm y capacidades de movimiento rápido de hasta 4 m/s, el UR18 está hecho a medida para operaciones de pick-and-place de alto rendimiento. Eso significa tiempos de ciclo más cortos, mayor productividad y más producción desde el mismo espacio. Para las operaciones bajo presión constante para mejorar la eficiencia y reducir los costes, el UR18 es una inversión inteligente que se amortiza rápidamente tanto en rendimiento como en flexibilidad.
El UR18 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montada tu herramienta final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR18 te apoyará en este cambio.

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.
Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, obtendrás mayor productividad, menos tiempos de inactividad y una gestión eficiente de toda tu flota, todo ello desde la comodidad de tu oficina, estés donde estés.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también apuntamos a apoyar tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio de piso a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas características permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, aumentando la productividad y promoviendo un entorno de trabajo seguro.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visite UR Academy y explore todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes sobre el UR18 que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.
Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.