<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Comida y bebida

Los robots colaborativos de UR se utilizan en toda la cadena de suministro de alimentos y bebidas en una amplia gama de procesos secundarios, como el envasado y el cuidado de la máquina. Los cobots pueden trabajar en condiciones que van desde invernaderos húmedos hasta salas refrigeradas y hornos calientes, lo que libera a los empleados de tareas repetitivas que pueden causar lesiones en entornos desfavorables.

Robot colaborativo en la industria de alimentos y bebidas

Robots colaborativos en alimentos y bebidas

Los cobots pueden trabajar día y noche sin interrupciones. Esto es ideal para ráfagas estacionales, donde los cobots pueden cumplir con los requisitos de producción sin la necesidad de trabajadores adicionales o temporales. Las fábricas pueden explotar la flexibilidad total de los cobots redistribuyéndolos a nuevas líneas de productos o diferentes procesos a medida que cambian los volúmenes de producción.

Los cobots de Universal Robots automatizan tareas repetitivas y físicamente exigentes, como empaquetar y paletizar, ayudando a los productores de alimentos y bebidas a aumentar la eficiencia, reducir las lesiones en el lugar de trabajo y satisfacer los picos de demanda estacionales con facilidad.

Fábrica virtual

Entra en nuestra fábrica virtual y observa cómo los robots colaborativos están transformando las operaciones de fin de línea en la industria de alimentos y bebidas. Desde el embalaje hasta el paletizado, descubra el poder de la automatización en un entorno real.

Casos prácticos

Optimización de la producción láctea con soluciones robóticas flexibles

Optimización de la producción láctea con soluciones robóticas flexibles

Los cobots están transformando la industria láctea al automatizar tareas como la paletización, el envasado y la manipulación de productos. Ya sea levantando bloques pesados de queso o envasando eficientemente queso crema, los cobots mejoran la seguridad en el lugar de trabajo al reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo. Su flexibilidad les permite manejar varios tamaños de productos y tipos de envases, mejorando la eficiencia general de la producción y liberando a los empleados para que se centren en tareas más complejas y de valor añadido.

Transformar la producción de vino con automatización colaborativa

Transformar la producción de vino con automatización colaborativa

En la industria vitivinícola, la eficiencia es clave y los cobots están avanzando para agilizar las operaciones de embotellado. Los cobots se encargan de paletizar los cartones de vino, lo que reduce el trabajo manual y mejora el flujo de trabajo en general. Al eliminar el trabajo pesado, los cobots permiten a los trabajadores centrarse en el control de calidad y otras tareas de alto valor, garantizando operaciones más fluidas y minimizando los cuellos de botella al final de la línea de embotellado.

Aumentar la productividad en el procesamiento de carne con cobots

Aumentar la productividad en el procesamiento de carne con cobots

En el procesamiento de carne, el trabajo pesado repetitivo es cosa del pasado, gracias a la automatización del cobot. Los cobots manejan de manera eficiente las tareas de paletización, reduciendo la tensión física de los trabajadores y aumentando significativamente la productividad. Con cobots que se encargan del trabajo pesado, los empleados pueden centrarse en operaciones más críticas, lo que lleva a procesos de producción más seguros y ágiles.

Automatización inteligente para la producción de azúcar

Automatización inteligente para la producción de azúcar

La producción de azúcar ha adoptado la automatización inteligente con el uso de cobots para agilizar los procesos de inspección de calidad y manejo de muestras. Los cobots gestionan tareas repetitivas de recogida y colocación, como el manejo de muestras de remolacha azucarera, lo que reduce la necesidad de mano de obra. Esta automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también brinda a los empleados la flexibilidad de realizar ajustes en los procesos sin depender de la intervención de especialistas.

Elija el robot colaborativo adecuado para sus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

UR20-1750

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg con un alcance de 1750 mm
Carga
20 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil ampliada
25 kg
  • Nuevo
UR10g-1750

UR10g-1750

Carga útil de 10 kg con un alcance extendido de 1750 mm
Carga
8 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil ampliada
10 kg
UR7e-920

UR7e-920

Carga útil de 7,5 kg, alcance de 920 mm, impulsado por controladores CB7
Carga
7,5 kg
Alcance
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carga útil de 12,5 kg, alcance de 1300 mm, impulsado por controladores CB7
Carga
12,5 kg
Alcance
1300 mm

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Consigue tu ebook de Comida y Bebidas

¿Quieres saber más sobre robots colaborativos en la industria de alimentos y bebidas?