<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Saltar al contenido principal
  • UR Series

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg con un alcance de 1750 mm

El control de movimiento suave y de alta velocidad del UR20-1750 aborda tareas más pesadas, más lejanas y más complejas en entornos de automatización exigentes, todo ello con la facilidad de uso y la seguridad que se encuentra en toda la gama UR.

Carga
20 kg (44,1 lbs)
Carga útil ampliada
25 kg (55,1 lbs)
Alcance
1750 mm (68,9 in)
Velocidad TCP máxima
5 m/s
Peso
64 kg (141,1 lbs)

Articulaciones de alto rendimiento
Muévete más rápido y con fiabilidad: el nuevo diseño de las articulaciones aumenta todos los pares de las articulaciones en aproximadamente un 25 % y la velocidad hasta un 65 % (UR3e). Para mejorar el rendimiento y la calidad, las nuevas articulaciones requieren aproximadamente la mitad de piezas que la e-Series. Esta reducción supone un gran salto en fiabilidad, lo que se traduce en menos solicitudes de soporte técnico y menos tiempo de inactividad.

Tubos cónicos
Levanta más carga a una mayor distancia. La geometría actualizada ofrece tubos y una carcasa de articulación más rígidos, en comparación con los tubos cilíndricos utilizados anteriormente.

Anillo de luz LED
El indicador de estado LED programable permite detectar las alertas de un vistazo, lo que da a los operarios la confianza para minimizar el tiempo de inactividad. El usuario puede elegir entre tres configuraciones predeterminadas que cumplen con la norma ISO 10218 o apagar el anillo de luz.

Clasificación ambiental: IP65 y sala blanca clase 4
Con las certificaciones IP65 y de sala blanca, la serie UR está diseñada para funcionar en más entornos, incluidos aquellos con condiciones adversas o estándares de limpieza estrictos. La protección IP65 evita la entrada de polvo (“estanco al polvo”) y protege frente a chorros de agua proyectados desde una boquilla en cualquier dirección, algo importante en entornos con mucho polvo o chorros de agua a baja presión. La sala blanca clase 4 ISO garantiza un entorno altamente controlado que permite un máximo de 10.000 partículas por metro cúbico de aire, un requisito habitual en la fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos.

Conector de herramienta
El conector de herramienta integrado M8 de 8 pines suministra alimentación, E/S y comunicación directamente en la brida, lo que reduce el cableado, simplifica la integración y permite usar efectores finales más inteligentes.

  • Conector hembra M8 de 8 pines
  • ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentación de 12 V o 24 V en la herramienta
  • 2 E/S digitales, configurables como sinking o sourcing (NPN/PNP)
  • 2 entradas analógicas para sensores o 1 comunicación RS-485
  • Arquitectura preparada para la seguridad
  • Especificaciones eléctricas: conector de herramienta del UR20.

UR20 industrias

Electrónica

Electrónica

Maneja soportes y palés más grandes con velocidad y precisión. Ideal para la automatización de final de línea y celdas de prueba.

Automoción

Automoción

Soldadura, carga y descarga de máquinas y paletizado de largo alcance; el UR20 mueve piezas más pesadas con mayor rapidez en celdas multiestación.

Fabricación y mecanizado de metales

Fabricación y mecanizado de metales

Soldadura de alta velocidad y carga de máquinas CNC de largo alcance; el UR20 ofrece un movimiento estable y ciclos más rápidos.

Alimentación y bebidas

Alimentación y bebidas

Paletizado rápido y manejo de materiales con un mayor alcance; el UR20 aumenta el rendimiento y minimiza el espacio en planta.

UR20 aplicaciones

Ponte en contacto con Universal Robots

Solicita un presupuesto y habla con nuestro equipo para adaptar este cobot a tu aplicación.