<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Saltar al contenido principal
  • e-Series

UR7e-920

Carga útil de 7,5 kg, alcance de 920 mm, impulsado por controladores CB7

El UR7e-920 aporta flexibilidad de carga media a la plataforma Gen 7, y se adapta a líneas de producción de cualquier tamaño o sector. La combinación con los controladores CB7 y la terminal de programación TP7 Core desbloquea una experiencia PolyScope X más rápida y más reactiva para la programación y las operaciones diarias.

Carga
7,5 kg (16,5 lbs)
Alcance
920 mm (33,5 in)
Velocidad TCP máxima
4 m/s
Peso
20,6 kg (45,4 lbs)

Conector de herramienta
El conector de herramienta M8 de 8 pines integrado suministra alimentación, E/S y comunicación directamente en la brida, lo que reduce el cableado, simplifica la integración y permite el uso de efectores finales más inteligentes.

  • Conector hembra M8 de 8 pines
  • Brida de herramienta conforme a la norma EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentación de 12 V o 24 V en la herramienta
  • 2 E/S digitales, configurables como sinking o sourcing (NPN/PNP)
  • 2 entradas analógicas para sensores, o 1 comunicación RS-485
  • Arquitectura preparada para la seguridad

Compatible con CB7 y TP7 Core
Se combina con el controlador CB7 y la terminal de programación TP7 Core para desbloquear PolyScope X, una ejecución de programas más rápida y una conectividad ampliada frente a la configuración base de la e-Series.

Ponte en contacto con Universal Robots

Solicita precios y habla con nuestro equipo sobre cómo este cobot se adapta a tu aplicación.