<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Empoderamiento de la fuerza laboral del mañana

El mundo está cambiando más rápido que nunca, y los estudiantes de hoy necesitan aprender un conjunto de habilidades completamente nuevo en comparación con las generaciones anteriores. La automatización está redefiniendo las formas establecidas de trabajar en todas las industrias y generando millones de nuevas oportunidades de empleo en el camino. Pero sin profesionales especializados en diferentes campos de la automatización, este nuevo mercado permanecerá estancado.

Programa de educación en robótica para escuelas, colegios y universidades

El Programa de Educación Universal Robots da vida a la robótica colaborativa en su aula, ayudando a los estudiantes a desarrollar las habilidades y la experiencia necesarias para prosperar en los lugares de trabajo del mañana. Nuestros kits educativos brindan a los estudiantes experiencias directas y prácticas de trabajo con hardware y software de robótica, y a los instructores un paquete curricular integral para una fácil introducción.

Adecuado para una variedad de necesidades educativas, desde educación vocacional en secundaria y postsecundaria hasta educación avanzada e investigación en universidades, el programa ofrece todo lo que su institución necesita para proporcionar cursos de robótica innovadores e inmersivos.

Don’t Just Take Our Word for It – Hear From Educators in the Field

Vocational schools of Moravian-Silesian region

Vocational schools of Moravian-Silesian region

Dallas College

Dallas College

Elija el robot colaborativo adecuado para sus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

UR3e-540

UR3e-540

Carga útil de 3 kg con un alcance de 540 mm, impulsado por controladores CB7.
Carga
3 kg
Alcance
540 mm
UR7e-920

UR7e-920

Carga útil de 7,5 kg, alcance de 920 mm, impulsado por controladores CB7
Carga
7,5 kg
Alcance
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carga útil de 12,5 kg, alcance de 1300 mm, impulsado por controladores CB7
Carga
12,5 kg
Alcance
1300 mm

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Obtenga su kit educativo

Whether you’re just exploring options or ready to submit a purchase request, we’re her to make the next step easy. Connect with our specialist who will help you with practical advice – focused on what works in a real teaching environment.