UR18

UR18

Der kompakte Heavy-Duty cobot

Der UR18 kombiniert Stärke und Wendigkeit und unterstützt größere Endeffektoren, um schwerere Nutzlasten zu heben, während er leicht genug für eine einfache Montage an den meisten Standard-Portalsystemen bleibt. Mit einer Reichweite von 950 mm und Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s ist es ideal für schnelle Pick-and-Place-Einsätze, bei denen die Reduzierung der Zykluszeiten entscheidend ist.

Erreichen 950 mm / 37.4 in
Nutzlast 18 kg / 39.7 lbs
Fußabdruck Ø 204 mm
Gewicht 39.2 kg / 86.42 lbs
Erreichen 950 mm / 37.4 in
Nutzlast 18 kg / 39.7 lbs
Fußabdruck Ø 204 mm
Gewicht 39.2 kg / 86.42 lbs

Gebaut, um Leistung und Effizienz zu liefern

Der UR18 wurde entwickelt, um sowohl Leistung als auch Effizienz zu liefern und ist damit die perfekte Wahl für Hersteller, die mehr bewegen müssen — schneller. Im Gegensatz zu anderen Robotern, die Sie zwingen, zwischen hoher Nutzlastkapazität und agiler Leistung zu wählen, bietet Ihnen der UR18 beides. Sein robustes Design unterstützt größere Endeffektoren und schwerere Nutzlasten, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen, während sein leichter Aufbau eine einfache Installation auf den meisten Standard-Portalsystemen gewährleistet — es sind keine teuren Infrastrukturänderungen erforderlich.

Mit einer Reichweite von 950 mm und einer Schnellbewegungsfähigkeit von bis zu 4 m/s ist der UR18 für Pick-and-Place-Operationen mit hohem Durchsatz maßgeschneidert. Das bedeutet kürzere Zykluszeiten, höhere Produktivität und mehr Leistung auf derselben Fläche. Für Betriebe, die unter ständigem Druck stehen, die Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken, ist der UR18 eine intelligente Investition, die sich sowohl in Leistung als auch in Flexibilität schnell auszahlt.

UR18 Anwendungen

Der UR18 kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Klicken Sie unten auf die beliebtesten Anwendungen, um mehr zu erfahren.

Wahre Nutzlastleistung

Wahre Nutzlastleistung

Sichern Sie Ihre Anlage mit einem cobot, der es Ihnen ermöglicht, mit Ihren Aufgaben zu wachsen. Wenn Sie schwere Gegenstände über die maximale Entfernung heben müssen, beschränken Sie sich nicht auf die Art und Weise, wie Ihr Endeffektor montiert ist. Wenn die Objekte eine Änderung der Art und Weise erfordern, wie sie angehoben werden, was zu einer Verschiebung des Schwerpunkts führt, wird der UR18 Sie bei dieser Änderung unterstützen.

Sicherheit

Sicherheit

Mit erhöhter Nutzlast, verbesserter Geschwindigkeit und Reichweite steht die Sicherheit des Bedieners immer an erster Stelle. Mit dem Ziel, einen kollaborativen Roboter zu bauen, haben unsere Ingenieure Stunden in die Entwicklung unserer Sicherheitsfunktionen investiert. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war die Schaffung von Maßstäben für die Sicherheit bei der heutigen Arbeit mit kollaborativen Industrierobotern.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter mit unserer umfassenden Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement – alles bequem von Ihrem Büro aus, wo auch immer Sie sich befinden.

Verbessern Sie Ihre Arbeit

Während es unser Ziel ist, die Automatisierung für jeden und überall verfügbar zu machen, möchten wir Sie auch dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu revolutionieren, indem wir eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion ermöglichen.

Schnelle Bereitstellung

Schnelle Bereitstellung

Das Out-of-Box-Erlebnis für einen ungeschulten Bediener, den cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Platzsparend

Platzsparend

Die geringe Stellfläche unseres cobot eröffnet die Möglichkeit, Aufgaben in bestehenden Fertigungseinrichtungen zu automatisieren, in denen die Stellfläche häufig festgelegt ist und einen hohen Preis hat.

Stromverbrauch

Stromverbrauch

Die Automatisierung von Aufgaben gibt Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben autonom ohne ständige Überwachung Ihrer Mitarbeiter auszuführen. Darüber hinaus verbrauchen UR cobots weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Kollaborativ und sicher

Kollaborativ und sicher

Alle UR cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Diese Funktionen ermöglichen es unseren cobots, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ohne dass Sicherheitsbarrieren oder Käfige erforderlich sind, was die Produktivität erhöht und eine sichere Arbeitsumgebung fördert.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebungs- und Reparaturaufgaben.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) einstellen und wie Sie die Nutzlast und den Schwerpunkt richtig einstellen.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren. Eine Sicherheitsebene kann verhindern, dass sich der Roboter im Normalmodus, reduzierten Modus oder beidem darüber hinaus bewegt; oder sie kann den reduzierten Modus auslösen.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren gesamten Katalog mit beliebten Themen und Ressourcen, um die Grundlagen der Programmierung eines UR cobot zu erlernen.

Stellen Sie sicher, dass die maximale Betriebszeit gewährleistet ist

Stellen Sie sicher, dass die maximale Betriebszeit gewährleistet ist

Mit UR Care Services können Sie sicher sein, dass Ihre Betriebszeit unsere Priorität ist. Unser Engagement für Exzellenz gewährleistet maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Der Prozess ist einfach:

Füllen Sie das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Bedürfnisse detaillierter zu besprechen. Eine persönliche, kostenlose Demo kann auch arrangiert werden.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.