<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

UR7e on CB5

7 kg nyttelast-robot med 850 mm rækkevidde

UR7e er bygget til medium-duty fleksibilitet, der tilpasser sig produktionslinjer af enhver størrelse eller branche. Præcisionsfokuseret bevægelse holder outputtet konsistent uden at udvide fodaftrykket.

Nyttelast
7,5 kg (16,5 lbs)
Rækkevidde
850 mm (33,5 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
20,6 kg (45,4 lbs)

Værktøjsstik
Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen, hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors.

  • M8, 8-pin hunstik
  • Værktøjsflange til EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet
  • 2x digital I/O, konfigurerbar som sinking eller sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge indgange til sensorer, eller 1x RS-485-kommunikation
  • Sikkerhedsklar arkitektur

UR3e-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Håndterer sarte opgaver med små dele og høj reproducerbarhed – perfekt til montage, test og kvalitetsinspektion.

Laboratorieautomation

Laboratorieautomation

Præcis håndtering til prøveoverførsel og montageworkflows; kompakt størrelse passer til bordopstillinger og delte co-working-områder.

Uddannelse og forskning

Uddannelse og forskning

Kompakt, sikker og nem at programmere – ideel til at undervise i grundlæggende automation i klasseværelser og pladsbegrænsede laboratorier.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Tilføjer bordautomation til trange steder med minimal opsætning; lille fodaftryk passer til overfyldte bearbejdningsceller og trange arbejdsborde.

UR7e-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.