<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

UR7e-920

7,5 kg nyttelast, 920 mm rækkevidde, drevet af CB7-controllere

UR7e-920 bringer samme medium-duty fleksibilitet til Gen 7-platformen og tilpasser sig produktionslinjer af enhver størrelse eller branche. Kombinationen med CB7-controllere og TP7 Core teach pendant frigør en hurtigere, mere responsiv PolyScope X-oplevelse til den daglige programmering og drift.

Nyttelast
7,5 kg (16,5 lbs)
Rækkevidde
920 mm (33,5 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
20,6 kg (45,4 lbs)

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen, hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors.

  • M8, 8-pin hunstik
  • Værktøjsflange til EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet
  • 2x digital I/O, konfigurerbar som sinking eller sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge indgange til sensorer, eller 1x RS-485-kommunikation
  • Sikkerhedsklar arkitektur

Kompatibel med CB7 og TP7 Core Kombineres med CB7-controlleren og TP7 Core teach pendant for at frigøre PolyScope X, hurtigere programudførelse og udvidet konnektivitet i forhold til basiskonfigurationen af e-Series.

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.